PanoramicaWRC-4X
Il maggiore livello di portata sul mercato
Le nostre valvole direzionali a cartuccia ad alta risposta non solo soddisfano elevati requisiti di dinamica e portata, ma possono anche essere integrate e collegate in rete. Dotate di elettronica integrata con interfaccia Multi-Ethernet e OCI for Drives, le valvole WRC-4X possono essere integrate e collegate in rete anche se utilizzate con ingresso del segnale analogico.
Quando si tratta di valvole, mantenere le prestazioni con una maggiore portata può rappresentare un grande vantaggio per i costruttori di macchine. Consente infatti di soddisfare gli stessi requisiti con macchine di dimensioni inferiori o massimizzare le prestazioni produttive con riducendo il footprint ecologico.
Le nostre nuovissime valvole direzionali a cartuccia ad alta dinamica WRC-4X non solo soddisfano elevati requisiti di dinamica e portata, ma possono anche essere integrate e collegate in rete.
Dotate di elettronica integrata con interfaccia Multi-Ethernet e OCI for Drives, le valvole WRC-4X possono essere integrate e collegate in rete anche se utilizzate con ingresso del segnale analogico.