Anvendelse af Bosch Rexroth TS 1 Transfer System

Overførselssystem TS 1

Transportørløsningen til præcis samling og hurtige processer.

Onlinekatalog

TS 1 transportsystem – skræddersyet til at samle små produkter

Når det kommer til effektiv produktion af små produkter eller moduler, er Rexroth TS 1 transportsystemet den rigtige beslutning. Det er specielt skræddersyet til samling af komplekse produkter som kræver høj præcision. Systemet lader sig let integrere i eksisterende montagelinjer. ​​


KOMPAKT DESIGN

TS 1 transportsystemet sparer plads på grund af sin kompakte konstruktion. Det er specielt skræddersyet til små, lette produkter og samlinger, som kræver høj positioneringsnøjagtighed og repeterbarhed.

ENHEDER MED PRÆCISION

Små produkter og nøjagtige procedurer skal placeres og produceres præcist, og det er præcis den rigtige opgave for TS 1 positioneringsenheden. Forskellige typer emnepaletter i enten plast eller rustfrit stål fuldender serien af ​​præcise enheder, der tilbydes af Bosch Rexroth.

ALSIDIG ANVENDELSE

TS 1 er velegnet inden for medicinalteknologi (f.eks. høreapparater, pacemakere), elektronik (harddiske, regulatorer, sensorer), præcisionsmekanik (små motorer, kontakter) og optik (kontaktlinser). Selv samlingslinjer i renrum og tørrum kan realiseres.

Oversigt over TS 1-funktionerne

Anvendelse af Bosch Rexroth TS 1 Transfer System

Holistisk

En komplet serie af palettebaserede overførsels-, positionerings- og kontrolmoduler opfylder alle krav til manuelle og automatiserede montageoperationer og muliggør den konfigurationsfleksibilitet, der kræves i nutidens konkurrencedygtige produktionsmiljø.

Bosch Rexroth TS 1 transportsystem på et Bosch-anlæg i Bamberg

Specialkomponenter

TS 1 antistatiske paletter beskytter sarte komponenter bedre end andre transportsystemer og giver adgang til produktet fra enhver retning. Lette plastpaletter er tilgængelige til inspektion eller lette montageprocesser, mens robuste stålpaletter giver en løsning til anvendelser, der kræver mere præcision.

Vigtige tekniske specifikationer

Palettens vægt:
op til 3 kg
Palettens størrelser: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Palettens typer: plast, plast/stål og aluminium
Transportmedia: bælte, tandbælte
Transporthastighed: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Høj gentagelsesnøjagtighed: på ± 0,015 mm
Egnet til: Klasse 6-renrum (EN ISO 14644-1), tørrum (op til ca. 1 % relativ luftfugtighed)
Specialkomponenter: akkumuleringskurver til korte gennemløbstider, positioneringsenhed for bedste gentagelsesnøjagtighed og hurtig udskiftning af paletter
Ordreoplysninger