Denmark Dansk
Fabrikshal med illustration af batteriets værdistrøm og ordene "open, limitless and connected"
Fabrikshal med illustration af batteriets værdistrøm og ordene "open, limitless and connected"

Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Tyskland
  • 23-05-2023 09:00 - 25-05-2023 17:00
  • Tysk, Engelsk
  • Montageteknik, Lineærteknik, Elektriske drev og styreenheder

Battery Show Europe er den vigtigste messe for beslutningstagere inden for batteri- og H/EV-teknologi. Mød producenter, leverandører, ingeniører, ledende tænkere og beslutningstagere på en konference og messe med fokus på den seneste udvikling inden for den avancerede batteri- og bilindustri.

Hent din billet

BATTERIPRODUKTIONEN SKAL INNOVERES

Som en globalt etableret leverandør af automatiseringsløsninger, understøtter vi hele værdistrømmen: fra elektrode- og celleproduktion til batterimodul og samling af batteripakken til end of line-testning og genbrug.
Drag fordel af vores bæredygtige produkter og løsninger til fabriksautomatisering, der hjælper dig med at klare dagens og morgendagens udfordringer!

Opleve fremtiden inden for batteriproduktion? YOU DECIDE.

Bliv overbevist, og besøg os fra 23.-25. maj Battery Show Europe i Stuttgart: Hal 10, stand nr. A20.


Battery Show Europe

Halplan

Registrering af billet

Din kontakt til Bosch Rexroth

NEXO-møtrikspænder

NEXO - a new world of joining technology

Den nye NEXO-møtrikspænder garanterer maksimal frihed under brug kombineret med den højeste procespålidelighed og nøjagtighed og opfylder alle krav til sikkerhedskritiske tilspændingstilslutninger i henhold til VDI/VDE 2862. Du kan vælge mellem håndholdt pistolgreb og retvinklet møtrikspænder. Du får intuitive, moderne og brugervenlige værktøjer med væsentligt forbedret ergonomi og øget fleksibilitet takket være et browserbaseret operativsystem og integreret styring.

Lineærteknik – nye muligheder til din automatisering

Fra individuelle komponenter til smarte mekatroniske undersystemer - Rexroth lineærteknik tilbyder en bred vifte af produkter, løsninger og værktøjer til batteriproduktion. Smart Function Kits kombinerer Rexroths lineære akser med automatiseringshardware og -software. De er de perfekte lineære robotter til håndtering af elektrode, hus og dæksel i modulmontage eller til dispenseringsprocesser, såsom fyldning af hulrum eller påføring af varmeledende pastaer. Spar op til 90 % tid på engineering: Takket være state-of-the-art eTools kan fleraksesystemer hurtigt vælges og konfigureres. Den forudinstallerede betjeningssoftware reducerer idriftsættelsestiden med op til 80 % og tilbyder intuitiv grafisk programmering via drag & drop.

Skyline med lineærtekniske produkter, i forgrunden eksempler på produkter og løsninger
Smart Flex Effector, kompensationselement til industrielle robotter

Sammenføjning med "følelse" - intelligent kompensationselement til industrirobotter

Øg din grad af automatisering ved samling af batteripakker med Smart Flex Effector, et sensorbaseret kompensationsmodul til robotter. Det får industrielle robotter til at føle som en rigtig hånd og øger præcisionen, f.eks. til elektriske kontakter mellem moduler eller sammenføjning af stifter.

ctrlX AUTOMATION – værktøjssæt til automatisering af batteriproduktion

Øget produktivitet med effektiv udnyttelse af ressourcer, forbedret kvalitet og afkortet time-to-market er vigtige succesfaktorer inden for batteriproduktion.
Dit værktøjssæt til automatisering: ctrlX AUTOMATION opfylder disse krav ved at fjerne de klassiske grænser mellem maskinstyring, IT og Internet of Things (IoT). Det åbne og fleksible system muliggør en reduktion af engineering-indsatsen med 30 til 50 %. Forskellige komponenter, såsom det kompakte styresystem ctrlX CORE med app-teknologi samt drevene ctrlX DRIVE, understøtter i hele batteriproduktionens proceskæde.

Værktøjssæt til automatisering, ctrlX AUTOMATION
FTS (Flexible Transport system) i kombination med kædetransportørsystemet VarioFlow tilbyder den perfekte løsning til produktion af battericeller.

Modulær magnetisk transportør med lexible Transport System (FTS) og VarioFlow

Fremstillingen af battericeller kræver et hurtigt og fleksibelt videresendelssystem. Kombinationen af transportsystemet FTS og kædetransportørsystemet VarioFlow maksimerer fleksibilitet, hastighed og omkostningsoptimering i ved fremstillingen af battericeller. VarioFlow er nemt at designe og tilpasse til ethvert anlægslayout takket være MTPro-planlægningssoftwaren. Battericellerne og tilhørende materiale transporteres hurtigt og sikkert til de enkelte processtationer ad den planlagte logistikvej. På processtationerne (f.eks. stabling, svejsning, filning, testning) overtager FTS (Flexible Transport System) kontrollen for hver arbejdsemnevogn, hvilket muliggør præcis positionering og synkroniseret bevægelse for flere vogne og procesakser.

Genbrug af batterier fra elbiler

Råmaterialer er en stor omkostningsfaktor ved fremstillingen af lithium-ion-celler. Bosch Rexroth har løsninger designet til effektivitet ved fremstillingen, der reducerer omkostningerne til og forbruget af råmaterialer på en bæredygtig måde. Ved slutningen af et produkts livscyklus skilles batteripakkerne ad i de enkelte bestanddele. De enkelte fraktioner kan derefter sorteres og genindføres i kredsløbet.
Vi støtter tilbagelevering af værdifulde råmaterialer til fremstillingsprocessen – medskalerbare og økonomiske systemløsninger. Absolut bæredygtigt.

Cirkulær økonomi