Denmark Dansk
Value Stream Consumer Goods - Open, Limitless. Connected.
Value Stream Consumer Goods - Open, Limitless. Connected.

Interpack

  • Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Tyskland
  • 04-05-2023 10:00 - 10-05-2023 18:00
  • Tysk, Engelsk
  • Elektriske drev og styreenheder, Montageteknik, Lineærteknik

Interpack er med til at sætte de globale trends for fremtidens temaer for emballageindustrien. Fra bæredygtighed til digitalisering: Det der vil være virkelighed i morgen, præsenteres her i dag. Det er det, der bare gør interpack unik.

Hent dine billetter

Din perfekte automatiseringspartner inden for forbrugsvarer

Kraftige udfordringer kræver kraftige løsninger. Og kraftige partnere, der kender til branchen, men som også har blik for det store billede. Bosch Rexroth, globalt etableret leverandør af automatiseringsløsninger, understøtter hele værdistrømmen: fra produktion over emballering til intern logistik. Alle komponenter, moduler og systemløsninger fra Bosch Rexroth er baseret på åbne grænseflader og er designet til optimalt at kunne netværke med hinanden. Dette betyder mindre komplekse automatiseringsprojekter og øget produktivitet og disponibilitet. Du drager også fordel af den mangeårige ekspertise hos vores applikationsingeniører og vores partnere i forbrugsvaresektoren.

Nyd fordelene ved åbne, ubegrænsede og opkoblede løsninger? YOU DECIDE.

Besøg vores stand i hal 06, stand nr. A42!

Interpack 2023

Interaktiv haloversigt

Din kontakt til Bosch Rexroth

Værktøjssættet ctrlX AUTOMATION til automatisering muliggør individuelle løsninger til emballeringsindustrien

Værktøjssæt til automatisering af emballeringsindustrien: ctrlX AUTOMATION

Automatiserede emballeringsløsninger skal i dag være mere fleksible end nogensinde før. For at opnå en virkelig høj grad af individualisering er ctrlX AUTOMATION udviklet som en åben løsning. Med et Linux-operativsystem i realtid, altid åbne standarder, app-programmeringsteknologi, webbaseret teknik og en total IoT-opkobling reducerer ctrlX AUTOMATION komponent- og teknikomkostningerne med 30 til 50 %.
Fabrikanterne af emballeringsmaskiner drager således fordel af en hurtigere time-to-market og brugerne af en effektiv produktion.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

ctrlX FLOW⁶ᴰ er det planare system til transport og positioning, der kræver høj ydeevne.

Planart system med 6 frihedsgrader: ctrlX FLOW⁶ᴰ

Planare systemer besidder et enormt potentiale for en bred vifte af industrielle segmenter, herunder emballeringsindustrien. ctrlX FLOW⁶ᴰ bringer højtydende berøringsfri transport og positionering op på et nyt niveau. Fritsvævende transportplatforme – "movers" – bevæges på en vandret eller lodret orienteret arbejdsflade eller ophængt over den. Hver mover kører inden for seks frihedsgrader med høj hastighed og præcision uden friktion eller forurening. Ved integration i det modulære automatiseringssystem, ctrlX AUTOMATION, opnås en komplet løsning med en kompakt styring og apps, der udvider viften af funktioner.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

ctrlX IOT er en central komponent i ctrlX AUTOMATION i form af en IoT-værktøjskasse med integreret sikkerhed.

Effektivt og sikkert opkoblet til IIoT

Med ctrlX IOT som en central del af ctrlX AUTOMATION tilbyder Bosch Rexroth en progressiv IoT-værktøjskasse med integreret sikkerhed, der opfylder alle krav i Industri 4.0. Muligheden for fuld integration af IoT-løsninger i (hardware)platformen giver brugerne ubegrænsede muligheder. Af denne grund tilbyder Bosch Rexroth individuelle sårbarheds-, risiko- og trusselsanalyser samt sikkerhedskoncepter for maskiner eller komponenter gennem IT Security Consulting.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Skyline med lineærtekniske produkter, i forgrunden eksempler på produkter og løsninger

Mere effektiv, bæredygtig og hurtigere automatisering med Rexroth lineærteknik

Uanset om det er individuelle komponenter eller intelligente lineære robotter - Rexroth lineærteknik tilbyder økonomiske, effektive og fremtidsorienterede produkter og løsninger til en bred vifte af applikationer inden for emballering. Med avancerede, intelligente eTools har du mulighed for hurtigt at vælge, designe og konfigurere produkter.
Oplev nye muligheder at automatisere på takket være sensorteknologi: Smart Flex Effector, der er vores sensorbaserede kompensationselement, får industrirobotten til at føles som hånden på et menneske, hvilket øger præcisionen og din automatiseringsgrad.
I vores kompakte målesystemer, der er lette at eftermontere, er sensoren fuldstændig integreret i lineærføringens vogn. Det sparer dig for installationsplads og komponenter.
Vores holdbare og vedligeholdelsesvenlige best in class-komponenter, såsom kugleskinneføringer eller kuglespindelenheder med lange eftersmøringsintervaller øger også din produktivitet, samtidig med at de fremmer bæredygtighed og sparer ressourcer.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Transportørsystemet VarioFlow plus: Forbrugsvarer af alle typer transporteres, distribueres og bringes sikkert sammen.

Som en transportarterie sikrer det gennemprøvede og -testede VarioFlow plus kædetransportørsystem økonomisk - og støjsvag - transport af enkeltdele.

Det kan være shampooflasker, firesidede lukkede poser med kaffepulver eller sojabønner i en majsstivelsespose: Men VarioFlow plus tilpasser sig alle opgaver og sikrer, at produkterne transporteres, distribueres og bringes sikkert sammen. Systemet transporterer sikkert, hurtigt og problemfrit også sekundær emballage i forskellige størrelser og typer – på de trangeste steder og med minimal friktion.
Byggeklodsprincippet gør, at individuelle komponenter og moduler hurtigt kan flyttes rundt for at skabe nye linjer – med nedetider, der regnes i timer i stedet for dage. Hele viften af produkter omfatter konstruktioner i aluminium og rustfrit stål samt fuldt FDA-kompatible materialer.

  • Version i rustfrit stål: ren, robust, FDA-kompatibel
  • Sving: med patenteret narrow radius-kuglelejeteknik - mindre friktion
  • Aktiv båndbro: bygger sikkert bro mellem transporthuller
  • Kiletransportør: til sikker lodret transport og nem planlægning