Brancher
OverblikService
OverblikProduktgrupper
OverblikEngineering
OverblikeKonfiguratorer og Værktøjer
OverblikTire Expo er den vigtigst event i branchen med udstillinger fra mange af verdens vigtigste leverandører til dækfremstillingsbranchen.
Energieffektiv og sikker: Nyt Hägglunds drev til gummimaskiner
Et nyt drev fra Hägglunds specielt udviklet til gummimaskiner reducerer energiforbruget og dermed CO2-udledningerne markant i daglig drift.
De formonterede og testede drevenheder tilbydes som en plug and play-løsning i seks størrelser, der dækker alle standard kværnstørrelser.
ctrlX AUTOMATION – værktøjssæt til automatisering af dækindustrien
Digitaliseringen er også ved at ændre dækindustrien – maskiner og fabrikker bliver stadig mere intelligente. Automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION nedbryder de klassiske grænser mellem maskinstyring, it-verdenen og Internet of Things og leverer som et konsekvent åbent system alle byggestenene til komplette automatiseringsløsninger. Løsningen er modulær, skalerbar og opfylder branchens vigtige krav til fleksibilitet og kompakthed. Oplev live på vores stand, hvordan ctrlX AUTOMATION får automatiseringen til at rulle i dækindustrien.
CytroForce – Ryk dine grænser
Bosch Rexroth løfter det hydrauliske lineærdrev til et nyt udviklingsniveau. Den revolutionerende løsning CytroForce reducerer tidligere pladskrævende strukturer til en smart kompakt aktuator. Høje ydeevneværdier, korte cyklustider og lave totalomkostninger fører til en holdbar produktivitetsgevinst. Sammenlignet med den ikke-integrerede hydrauliske lineær aktuator kræves der kun halvt så meget installationsplads, og energibehovet til drevet med variabel hastighed er op til 80 procent lavere. Oliemængden er også op til 97 procent lavere end i åbne systemer, hvilket er vigtigt fra et økonomisk synspunkt.
Fremtiden starter nu – den nye hydrauliske effektenhed CytroBox op til 30 kW
Kompakt, energieffektiv, støjsvag og opkoblet – dette er fremtidens hydrauliske effektenhed kaldet CytroBox. De unikke salgsargumenter for CytroBox er mindre pladsbehov - 0,5 kvm i stedet for 2 kvm - sparer op til 80 % energi, reducerer oliemængde med 75 % og reducerer støjemissioner med 10 dB(A). Den digitale tjeneste CytroConnect Solutions gør CytroBox til et opkoblet produkt. Cloudbaserede standardapplikationer giver brugeren visualisering og evaluering af systemstatus på alle opkoblede enheder.
Elektromekaniske cylindre - pålidelige og holdbare
Det er svært at forestille sig produktion uden elektromekaniske cylindre (EMC'er). De kan placere, dreje, løfte, presse, sammenføje, hulle, krympe og nitte ting. Og de gør alt dette på en særlig energieffektiv måde, da de omdanner motorens drejningsmoment direkte til bevægelse. Vi tilbyder elektromekaniske cylindre EMC-HP (High-Power) specielt til tunge opgaver og de barskeste forhold. Et vandkølesystem som ekstraudstyr gør den også til en ægte udholdenhedsløber, selv ved store kræfter.
Flere oplysninger findes ved at klikke her:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!