Germany

Standort auswählen

Germany
 

Linearmodule : präzise – leistungsstark – einbaufertig – kompakt

Inhalt

Fit für Zentralschmierung und herausfordernde Anwendungen

Die Linearmodule MKK MKR bestehen aus einem eloxierten Aluminium-Profilkörper mit integrierten Schienenführungen und wahlweise einem Kugelgewindetrieb oder einem Zahnriemenantrieb. Als einbaufertige Baugruppen verringern sie sowohl den Konstruktions- als auch den Montageaufwand in Maschinen und Anlagen aller Art.

Die neue Generation Linearmodule MKK und MKR mit neuen Funktionalitäten erfüllen gestiegene Anforderungen im Maschinenbau.

 
 

Entdecken Sie die Vorteile der neuen Generation Linearmodule MKK und MKR

 
 
  • Erweiterte Anschlussmöglichkeit

    Anschlussmöglichkeit an Zentralschmieranlagen

    Der Anwender kann seine Schmierausführung individuell wählen.

    Die Komponenten, Kugelgewindetrieb und Führungswagen, sind nun für die Zentralschmierung mit Fließfett oder Öl vorbereitet. Wenn der Anwender eigene Schmierstoffe verwendet, ordert er die entsprechenden Komponenten der Linearmodule nur konserviert und führt die Erstschmierung zur Inbetriebnahme selbst durch. In der Standardausführung liefert der Hersteller die Linearmodule erstbefettet für einen sofortigen Betrieb aus.

     
     
  • Hartverchromte Ausführung

    Hartverchromte Ausführung für erhöhten Korrosionsschutz

    In Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit widerstehen die hartverchromten Kugelgewindetriebe, Profilschienen sowie Führungswagen Resist NR dauerhaft Wasser und aggressiven Chemikalien . Edelstahlbandabdeckungen mit einem neuen Magnetprofil verstärken diese Medienbeständigkeit und erhöhen die Resistenz beispielsweise gegenüber Kühlschmiermitteln.

     
     
  • Integrierter Schaltmagnet

    Integrierter Schaltmagnet vereinfacht die Montage und spart Zeit

    Die Magnetfeldsensoren für Endschalter sorgen für schnelle und einfache Positionierung und Montage. Sie fügen sich ohne zusätzliches Montagematerial direkt in den Profilhauptkörper ein, ohne dass dadurch eine Störkontur entsteht.

     
     

Weitere Features:

 
 

Spindelunterstützung verhindert Schwingungen bei hohen Drehzahlen

Optional mit integriertem Messsystem IMS-A

Zentrierbohrungen für einfache Montage

 
 
Spindelunterstützung verhindert Schwingungen bei hohen Drehzahlen Magnifier

Rexroth liefert die Linearmodule bei der Variante Kugelgewindetrieb in Längen bis zu 5.400 mm aus.

Ab 4.000 mm verhindert eine Spindelunterstützung Schwingungen bei hohen Drehzahlen und vergrößert damit das Einsatzfenster für hochdynamische Anwendungen.

Optional mit integriertem Messsystem Magnifier

Die Linearmodule gibt es optional mit integriertem Absolutmesssystem IMS-A. Es ist platzsparend und erfasst beim Systemstart direkt und ohne Referenzfahrt die exakte Tischteil-Position der Achse. Durch das induktive Messprinzip arbeitet IMS-A verschleißfrei und ist unempfindlich gegenüber Verschmutzungen und elektrischen Feldern.

Zentrierbohrungen für einfache Montage Magnifier

Zentrierbohrungen in den Tischteilen und dem Hauptkörper vereinfachen die Montage weiter, weil durch den Einsatz von Zentrierringen eine formschlüssige Verbindung hergestellt und somit die Justagearbeit wesentlich vereinfacht wird. Zudem ermöglichen sie vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

 
 


Das könnte Sie auch interessieren

 
integriertes Messsystem

Integriertes Messsystem

LinSelect

LinSelect - Auswahl- und Auslegungstool