1. Home
  2. Blogi
  3. Servopuristin älykkäällä järjestelmällä
KMS Automation toteuttaa puristus- ja liittämiskäyttökohteita nopeasti ja helposti.
KMS Automation toteuttaa puristus- ja liittämiskäyttökohteita nopeasti ja helposti.
Lineaaritekniikka

Nopeampi tie servopuristimen käyttämiseen älykkäällä järjestelmällä

Autonvalmistajat siirtävät laadunvarmistusvastuun yhä useammin toimittajayrityksille. Siksi tällaiset yritykset tarvitsevat älykkäitä järjestelmiä, joita voidaan ottaa käyttöön lyhyessä ajassa. Paras käytäntö: Bosch Rexrothin Smart Function Kit ‑puristusratkaisun ansiosta KMS Automation pystyy toteuttamaan puristus- ja liittämiskäyttökohteita nopeasti ja helposti.

Globaalilla autoteollisuuden toimittajalla oli ratkaiseva rooli laatuun keskeisesti vaikuttavan liittämisprosessin standardoimisessa. Aluksi KMS Automation halusi kehittää tilattua kokoonpanolinjaa varten tarvittavan laadunvarmistustoiminnon itse, mutta se osoittautui pian liian kalliiksi. Automaatioteknologiaan, kiinnikkeiden valmistukseen ja erikoiskoneiden kokoamiseen erikoistunut yritys päätti sen sijaan ottaa käyttöön heti tuotantovalmiin, puristamiseen suunnitellun Smart Function Kit ‑järjestelmän Bosch Rexrothilta.

Standardointi älykkäillä servopuristimilla

Puristamiseen suunniteltu Smart Function Kit on kokonaisvaltainen mekatroniikkapaketti, joka koostuu sähkömekaanisesta sylinteristä, servomoottorista, servokäyttölaitteesta, teollisuustietokoneesta, voima-anturista ja ohjelmistosta. Järjestelmään asennettu Smart Function Kit on keskeinen komponentti ensimmäisessä viidestä kokoonpanoasemasta. Sen tehtävänä on ohjata noin 250 millimetrin pituinen putki alumiinisen öljypohjan sisäosien läpi sähkömekaanisesti ja painaa se sille tarkoitettuun tilaan tietyllä voimalla. Myöhemmin ajoneuvon vetoakseli ohjataan putken läpi, ja myös putki kiinnitetään paikoilleen liimalla. Liittämisprosessin lisäksi järjestelmä kirjaa prosessitiedot, arvioi niitä ja välittää ne IT-järjestelmään laadunvarmistusta varten.

Kokoonpanoasema, jossa on öljypohjan istukka (alhaalla), sisään painettava putki (keskellä) ja puristamiseen suunniteltu Smart Function Kit (ylhäällä taustalla). (Tekijänoikeus: KMS Automation)

Kokoonpanoasema, jossa on öljypohjan istukka (alhaalla), sisään painettava putki (keskellä) ja puristamiseen suunniteltu Smart Function Kit (ylhäällä taustalla). (Tekijänoikeus: KMS Automation)

Voima-anturi tilataan puristukseen tarkoitetun Smart Function Kitin ohella valinnaisena lisävarusteena ja toimitetaan osana valmiiksi määritettyä kokonaispakettia. (Tekijänoikeus: KMS Automation)

Voima-anturi tilataan puristukseen tarkoitetun Smart Function Kitin ohella valinnaisena lisävarusteena ja toimitetaan osana valmiiksi määritettyä kokonaispakettia. (Tekijänoikeus: KMS Automation)

Järjestelmä säästää aikaa ja yksinkertaistaa käsittelyä

KMS Automation oli aiemmin toteuttanut vastaavia käyttökohteita suurilla voimilla käyttämällä nesteteknologiaa, mikä oli suhteellisen monimutkaista ja aikaa vievää. ”Smart Fuction Kitin ansiosta säästämme arvokasta aikaa, kun saamme kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta. Säästyneen ajan voimme käyttää luovien ratkaisujen etsimiseen”, toteaa toimitusjohtaja Klaus Wurster. ”Standardoiminen nopeuttaa suunnittelu- ja käyttöönottoprosessien lisäksi myös ostoa ja huoltoa.”

Bosch Rexrothin mekatroniikkapaketin ansiosta konetekniikka-alan yritys voi nyt standardoida järjestelmällisesti käyttökohteita, joissa käytetään 2–70 kN:n voimia. Aksiaalinen tai rinnakkainen moottoriasennus mahdollistaa joustavan yhdistämisen erilaisiin järjestelmämalleihin. Tarvittava yhteys linjaohjaukseen voidaan muodostaa kenttäväylän välityksellä nopeasti ja helposti käyttämällä toimitettua toimintolohkoa.

Yhteydet ja turvallisuus helposti ja taatusti

Avointen rajapintojen kautta saatujen prosessitietojen ansiosta KMS Automation onnistui nopeuttamaan ja yksinkertaistamaan laadunvarmistusta ja dokumentointia merkittävästi. Turvalaitteiden ja Smart Function Kitin välinen tiedonsiirto tapahtuu PROFIsafen välityksellä. Se auttaa muun muassa varmistamaan, ettei turvallista enimmäisnopeutta ylitetä. Lisäksi jos joku kurottaa ympäröivälle valoverhoalueelle, järjestelmä siirtyy turvapysäytystilaan ja valvonta käynnistetään.

Kaikki yhdeltä toimittajalta: Valittu Smart Function Kit 19 kN:n puristusvoimalla ja 300 millimetrin iskupituudella on asennettu teräskehykseen. KMS Automation valmisti loput koneen rungosta käyttämällä Bosch Rexrothin alumiiniprofiilipaketin elementtejä. (Tekijänoikeus: KMS Automation)

Kaikki yhdeltä toimittajalta: Valittu Smart Function Kit 19 kN:n puristusvoimalla ja 300 millimetrin iskupituudella on asennettu teräskehykseen. KMS Automation valmisti loput koneen rungosta käyttämällä Bosch Rexrothin alumiiniprofiilipaketin elementtejä. (Tekijänoikeus: KMS Automation)

Puristamiseen suunniteltu Smart Function Kit sisältää mekatroniikan vakiokomponentteja ja helppokäyttöisen ohjelmiston, joka nopeuttaa käyttöönottoa ja jota voi käyttää graafiseen sekvensointiin, suoraviivaiseen linjaintegrointiin ja integroituun prosessidatan keräämiseen. (Tekijänoikeus: Bosch Rexroth)

Puristamiseen suunniteltu Smart Function Kit sisältää mekatroniikan vakiokomponentteja ja helppokäyttöisen ohjelmiston, joka nopeuttaa käyttöönottoa ja jota voi käyttää graafiseen sekvensointiin, suoraviivaiseen linjaintegrointiin ja integroituun prosessidatan keräämiseen. (Tekijänoikeus: Bosch Rexroth)

Säästä aikaa ja rahaa yksinkertaisemman käsittelyn ansiosta

Klaus Wursterin mielestä Smart Function Kit auttaa yksinkertaistamaan aiemmin paljon töitä ja kustannuksia vaatineita tehtäviä merkittävästi: ”Monet järjestelmistämme ovat nyt täysin sähkömekaanisia. Sen ansiosta koneet ovat yksinkertaisempia, ja lisäksi voimme suunnitella prosesseja vapaammin ja tarkemmin. Myös kiertoaikoja voidaan lyhentää, koska tarkasti säädettävässä sähkömekaanisessa järjestelmässä voidaan käyttää eri nopeuksia. Huomattavasti yksinkertaisemman toiminnan ja merkittävän ajansäästön myötä aiomme käyttää Bosch Rexrothin modulaarisia järjestelmiä ja todistetusti tehokkaita komponentteja jatkossakin aina mahdollisuuksien mukaan.”

Lopuksi vielä mainittakoon, että yhteisessä jatkokehityksessä ohjelmistoon tehdyt parannukset hyödyttävät kaikkia Rexrothin asiakkaita. Smart Function Kit ‑päivitykset ovat nimittäin ladattavissa maksutta.

Oletko valmis tutustumaan Plug & Producen -ratkaisuihin?

Tutustu puristamisen Smart Function Kitiin
Simone Engel, puristamisen Smart Function Kitin tuotepäällikkö, Bosch Rexroth AG



Kirjoittaja: Simone Engel

Tehtävä: puristamisen Smart Function Kitin tuotepäällikkö, Bosch Rexroth AG