Teollisuudet
YleiskatsausService
YleiskatsausTyöpaikat ja ura
YleiskatsausTuoteryhmät
YleiskatsausKonfigurointi- ja suunnittelutyökalut
YleiskatsausSmart Flex Effector ‑tuotteemme kahmii voittoja toisensa perään. Se ei ole pelkästään asiakkaidemme suosiossa, sillä urauurtava tasausmoduulimme on voittanut puolelleen myös lukuisia asiantuntijatuomaristoja. Moduuli voitti vuoden 2022 Best of Industry Award ‑palkinnon, minkä jälkeen se valittiin vuoden 2023 tuotteeksi. Nyt se on voittanut myös arvostetun Hermes Award ‑palkinnon.
Hannoverin messujen, Ala-Saksin osavaltion sekä Saksan liittovaltion opetus- ja tutkimusministeriön teknologia- ja innovaatiopalkinto on myönnetty jo vuodesta 2004 lähtien yhdessä maailman arvostetuimmista teknologia-alan kilpailuista. Smart Flex Effectorin menestys kertoo hyvin sen tärkeydestä ja innovatiivisuudesta. Moduuli sai kiitosta myös merkkihenkilöiltä, kun palkinnon jakoi Saksan liittovaltion opetus- ja tiedeministeri Bettina Stark-Watzinger, ja läsnä oli myös Saksan liittokansleri Olaf Scholz.
Antureita käyttävän Smart Flex Effector ‑tasausmoduulin eli pääte-efektorin ansiosta robotit voivat toimia ihmiskäden tarkkuudella. Tämän mahdollistavat sekä sen anturit että sen itsenäinen kinematiikka, jossa on kuusi vapausastetta. Kun ratkaisu otetaan käyttöön nivel- tai lineaariroboteissa, ne pystyvät havaitsemaan esineitä koskettamalla niitä ja välittämään ohjausjärjestelmään tietoja esineiden sijainnista aktiivista tasausta varten.
Tällaisten reaaliaikaisten tietojen avulla voidaan parantaa läpinäkyvyyttä ja optimointia useissa tuotantoprosesseissa. Näin virheet ja hylkäysprosentit voidaan minimoida pysyvästi. Lisäksi aiemmin haastavilta tai täysin mahdottomilta vaikuttaneita prosesseja voidaan automatisoida taloudellisesti. Yleisiä käyttökohteita ovat tarkkuutta edellyttävät kokoamis- ja käsittelyprosessit, joissa paino on enintään 6 kiloa ja kuormamomentti enintään 15 Nm. Smart Flex Effector soveltuu myös ihmisten ja robottien väliseen yhteistyöhön.