ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtStandort auswählen


Proportional-Stromregelventil in 2-Wege-Ausführung in Nenngeöße 10 und 16; Geräteserie 4X; Maximaler Betriebsdruck 315 bar; Maximaler Volumenstrom NG10: bis 60 l/min; Maximaler Volumenstrom NG16: bis 160 l/min.





| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:2FRE-4X/BK4
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Typ | 2FRE | Proportional-Stromregelventil in 2-Wege-Ausführung |
| Geräteserie | 4X | Geräteserie 40 bis 49 |
| Hubbegrenzung | B | Mit Druckwaage-Hubbegrenzung |
| Elektrischer Anschluss | K4 | Ohne Leitungsdose mit Gerätestecker |