Wybierz lokalizację
Branże
PrzeglądSerwis i wsparcie
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądRozwiązania przemysłowe
PrzeglądRozwiązania dla maszyn mobilnych
PrzeglądSerwis
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądZakupy
PrzeglądAutomation Community
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację












| You have successfully finished your selection. |
| Numer materiału: |
Kod typu:4WRA-2X/G24/V
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | 4WRA | Proportional directional valves, direct operated, without electrical position feedback |
| Device series | 2X | Device series 20 to 29 |
| Supply voltage | G24 | Supply voltage 24 VDC |
| Special protection | Without special protection | |
| Seal material | V | FKM |