Cancel
OK

GermanyDeutsch

Standort auswählen

International

Proportional-Wegeventil, direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE), Typ 4WREE

Beratungsanfrage
Typschlüssel
4
WRE
E
6
-
3X
/
/
24

Proportional-4/3-Wegeventil, direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE) in Nenngröße 6; Geräteserie 3X; Maximaler Betriebsdruck 350 bar; Maximaler Volumenstrom 80 l/min.

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
142 von 142
Anzahl Hauptanschlüsse
4 Hauptanschlüsse
Typ
Proportional-Wegeventil, direktgesteuert
Ansteuerelektronik
Mit integrierter Ansteuerelektronik (OBE)
Nenngröße
Nenngröße 6
Steuerkolben
Darstellung nach DIN ISO 1219-1; Hydraulische Zwischenstellungen sind gestrichelt dargestellt.
Nennvolumenstrom
Bei einer Druckdifferenz von 10 bar.
Sprungfunktion
Geräteserie
Geräteserie 30 bis 39
Dichtungswerkstoff
Versorgungsspannung
Gleichspannung 24V
Elektronik-Schnittstelle
Zusatzangaben
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern