selectionner votre localisation
Produits
toutes les optionsIndustries
toutes les optionsService
toutes les optionsRessources
toutes les optionsFormations
toutes les optionsÀ propos
toutes les optionsSolutions industrielles
toutes les optionsSolutions pour engins mobiles
toutes les optionsAgriculture, activités forestières et travail du bois
toutes les optionsMatériaux : traitement et transformation
toutes les optionsProduction et distribution d’énergie
toutes les optionsRecyclage et traitement des déchets
toutes les optionsAutomatisation et logistique interne des entrepôts
toutes les optionsService commandes et entraînements électriques
toutes les optionsService systèmes hydrauliques et électrohydrauliques
toutes les optionsService hydraulique mobile, électronique et IoT
toutes les optionsAutomation Community
toutes les optionsÉducation et formation pour le secteur industriel
toutes les optionsselectionner votre localisation


Electrically operated 2-stage fast response directional control valve with servoplate pilot control and integrated control electronics; Nominal size 10 – Maximum operating pressure 315 bar; Nominal sizes 16, 25 – Maximum operating pressure 350 bar; Series 1X; Maximum flow 870 l/min













| You have successfully finished your selection. |
| Référence produit: |
Code d'identification:4WRGEL-1X/315G24K31/
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Characteristic curve form | L | linear |
| Device series | 1X | Device series 10 to 19 |
| Pilot pressure | 315 | 10 to 315 bar |
| Supply voltage | G24 | Supply voltage 24VDC |
| Pilot oil supply and drain | External pilot oil supply and return | |
| Electrical connection | K31 | with component plug to E DIN 43 563-AM6-3, without plug in connector |