Cancel
OK

GermanyDeutsch

Standort auswählen

International

Regel-Wegeventil, vorgesteuert, mit integriertem Feldbus (IFB-Multi-Ethernet) – Typ 4WRLF

Beratungsanfrage
Typschlüssel
4
WRL
F
-
4X
/
00
/
24
D9

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
43 von 43
Anschlüsse
4 Hauptanschlüsse
Typ
Regel-Wegeventil, vorgesteuert
Feldbus
Mit integriertem Feldbus
Nenngröße
Symbole
Nennvolumenstrom
bei 10 bar Druckdifferenz (5 bar/Steuerkante)
Volumenstromcharakteristik
Überdeckungssprung
Geräteserie
Geräteserie 40 … 49
Dichtungswerkstoff
Dichtungstauglichkeit der verwendeten Druckflüssigkeit beachten.
Steuerölführung
Zwischenplatten-Absperrventil
Drucksensoren
Ohne interne Drucksensoren
Versorgungsspannung
Gleichspannung 24 V
Ethernet-Schnittstelle
Gerätestecker
Spannungsversorgung, Freigabequittung
Schnittstelle Drucksensor
Zusatzangaben
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern