Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışAutomation Community
Genel BakışEndüstri için Eğitim ve Öğretim
Genel BakışKonum seçiniz














| You have successfully finished your selection. |
| Malzeme numarası: |
Tip anahtari:4WRLF-4X/00/24D9
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Ports | 4 | 4 main ports |
| Type | WRL | Directional control valve, pilot-operated |
| Fieldbus | F | With integrated fieldbus |
| Component series | 4X | Component series 40 … 49 |
| Pressure sensors | 00 | Without internal pressure sensors |
| / | / | |
| Supply voltage | 24 | Direct voltage 24 V |
| Connector | D9 | Voltage supply, enable acknowledgement |