ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtStandort auswählen




| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:4WRPF10S-3X/G/24D90
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Anschlüsse | 4 | 4 Hauptanschlüsse |
| Typ | WRP | Regel-Wegeventil, direktgesteuert |
| Feldbus | F | Mit integriertem Feldbus |
| Nenngröße | 10 | Nenngröße 10 |
| Volumenstromcharakteristik | S | Progressiv |
| - | - | |
| Geräteserie | 3X | Geräteserie 30 … 39 |
| / | / | |
| Drucksensor (Druckstufe) | G | Druckstufe 280 bar |
| / | / | |
| Versorgungsspannung | 24 | Gleichspannung 24 V |
| Gerätestecker | D9 | Spannungsversorgung, Freigabequittung |
| Schnittstelle Drucksensor | 0 | Ohne Schnittstelle |
| Weitere Angaben im Klartext | Keine weiteren Angaben | |