Standort auswählen
Branchen
ÜbersichtService und Support
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtIndustrielle Lösungen
ÜbersichtLösungen für mobile Maschinen
ÜbersichtService
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtAutomation Community
ÜbersichtAus- und Weiterbildung für die Industrie
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtStandort auswählen




| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:4WRPQ1080S-3X/MGF/24D90
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Anschlüsse | 4 | 4 Hauptanschlüsse |
| Typ | WRP | Regel-Wegeventil, direktgesteuert |
| Volumenstromregler | Q | Mit integriertem digitalem Volumenstromregler |
| Nenngröße | 10 | Nenngröße 10 |
| Nennvolumenstrom | 80 | 80 l/min |
| Volumenstromcharakteristik | S | Progressiv |
| - | - | |
| Geräteserie | 3X | Geräteserie 30 … 39 |
| / | / | |
| Dichtungswerkstoff | M | NBR-Dichtungen |
| Drucksensor (Druckstufe) | G | Druckstufe 280 bar |
| Interner Drucksensor (Position) | F | In Anschluss A, B und P |
| / | / | |
| Versorgungsspannung | 24 | Gleichspannung 24 V |
| Gerätestecker | D9 | Spannungsversorgung, Freigabequittung |
| Schnittstelle Drucksensor | 0 | Ohne Schnittstelle |
| Weitere Angaben im Klartext | Keine weiteren Angaben | |