Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışAutomation Community
Genel BakışEndüstri için Eğitim ve Öğretim
Genel BakışKonum seçiniz




| You have successfully finished your selection. |
| Malzeme numarası: |
Tip anahtari:4WRPQ1080S-3X/MGF/24D90
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Connections | 4 | 4 main ports |
| Type | WRP | Directional control valve, direct operated |
| Flow controller | Q | With integrated digital flow controller |
| Size | 10 | Size 10 |
| Rated flow | 80 | 80 l/min |
| Flow characteristic | S | Progressive |
| - | - | |
| Component series | 3X | Component series 30 … 39 |
| / | / | |
| Seal material | M | NBR seals |
| Pressure sensor (pressure rating) | G | Pressure rating 280 bar |
| Internal pressure sensor (position) | F | In port A, B and P |
| / | / | |
| Supply voltage | 24 | 24 V DC |
| Connector | D9 | Voltage supply, enable acknowledgment |
| Pressure sensor interface | 0 | Without interface |
| Further details in plane text | No further information | |