Cancel
OK

GermanyDeutsch

Standort auswählen

International

Servo-Wegeventil in 4-Wege-Ausführung, Typ 4WS_2E

Beratungsanfrage
Typschlüssel
10
-
5X
/
B
K31
E
V

2-stufiges Servoventil in 4-Wegeausführung mit mechanischer oder mechanisch elektrischer Rückführung in Nenngröße 10; Geräteserie 5X; Maximaler Betriebsdruck 315 bar; Maximaler Volumenstrom 180 l/min

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
159 von 159
Typ
Rückführung
Nenngröße
Nenngröße 10
Geräteserie
Geräteserie 50 bis 59
Nennvolumenstrom
Volumenstrom bei Ventildruckdifferenz = 70 bar
Ansteuerelektronik
Steuerölzuführung und -rückführung
Druckbereich
Elektrischer Anschluss
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker
Steuerschieber-Überdeckung
0 bis 0,5% negativ
Kolbenüberdeckung in % wird auf den Nennhub des Steuerkolbens bezogen.
Dichtungswerkstoff
FKM Dichtungen
Zusatzangaben
Weitere Angaben im Klartext der Beratungsanfrage
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern