Cancel
OK

GermanyDeutsch

Standort auswählen

International

Servo-Wegeventil in 4-Wege-Ausführung, Typ 4WS_2E

Beratungsanfrage
Typschlüssel
16
-
2X
/
B
E
V

Elektrisch betätiges, 2-stufiges Servoventil in 4-Wegeausführung mit mechanischer oder mechanisch elektrischer Rückführung in Nenngröße 16; Geräteserie 2X; Maximaler Betriebsdruck 210/315 bar; Maximaler Volumenstrom 320 l/min

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
31 von 31
Typ
Rückführung
Nenngröße
Nenngröße 16
Geräteserie
Geräteserie 20 bis 29
Nennvolumenstrom
Volumenstrom bei Ventildruckdifferenz = 70 bar
Ansteuerelektronik
Steuerölzuführung und -rückführung
Druckbereich
Elektrischer Anschluss
Kolbenüberdeckung
0 bis 0,5% negativ
Kolbenüberdeckung in % wird auf den Nennhub des Steuerkolbens bezogen.
Dichtungswerkstoff
FKM Dichtungen
Zusatzangaben
Weitere Angaben im Klartext der Beratungsanfrage
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern