ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtStandort auswählen


Elektrisch betätigtes 2-stufiges Servoventil in 4-Wegeausführung in Nenngröße 6 mit mechanischer Rückführung; Geräteserie 2X; Maximaler Betriebsdruck 315 bar; Maximaler Volumenstrom 48 l/min




| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:6-2X/BETK17V
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Nenngröße | 6 | Nenngröße 6 |
| Geräteserie | 2X | Geräteserie 20 bis 29 |
| [NULL] | B | Steuerhülse austauschbar |
| Steuervolumenstrom | ET | Zuführung und Rückführung Steueröl intern |
| Elektroanschluss | K17 | ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker |
| Dichtungswerkstoff | V | FKM Dichtungen |