ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtStandort auswählen


Der Speicherabsperrblock dient zur Absicherung, Absperrung und Entlastung hydraulischer Speicher.
Er ist entsprechend seiner Verwendung nach Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU Artikel 4, Absatz 3 bewertet. Die Verbindung des Speicherabsperrblockes und des Speichers erfolgt durch einen Speicheradapter. Mit Hilfe des Druckbegrenzungsventils wird der Speicher vor einem unzulässigen Überdruck geschützt. Das Druckbegrenzungsventil darf keine Regelaufgaben übernehmen. Es muss darauf geachtet werden, dass der maximale Betriebsdruck einen entsprechenden Abstand zum Arbeitsdruck hat. Das Ansprechen des Druckbegrenzungsventils soll möglichst vermieden werden.
| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:ABZSS-3X/E/
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Typ | ABZSS | Speicherabsperrblock ABZSS |
| Geräteserie | 3X | Serie 3X |
| Druckbegrenzungsventil | E | Druckbegrenzungsventil, baumustergeprüft (mit CE-Kennung) |