Cancel
OK

GermanyDeutsch

Standort auswählen

International

Hydraulikaggregat - CytroBox

Beratungsanfrage
Typschlüssel
CYTROBOX
-
N
/
A
/
/
00
/
/

CytroBox: Integtrierter Antriebsregler, Leistung bis 30 kW bei gleicher Baugröße und Schnittstellen, Druck bis 315 bar, Volumenstrom bis 160 l/min, Servoantrieb, reduziertes Ölvolumen durch entgasungsoptimierten Behälter, optionaler Aufbau verschiedener Steuerungen

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
285 von 285
Typ
Hydraulikaggregat
Ausführung
Standard
Tankausführung
Schaltschrank
Position oben
Kühlung
Antrieb 1 - Motor-Pumpengruppe
Antrieb 1 - Umrichter
Antrieb 2 - Motor-Pumpengruppe
Ohne
Antriebsoption
Ölkühlung
Ölaufbereitung
Sensorpaket
Zusatzangaben
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern