ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtStandort auswählen


Hydro-elektrischer Druckschalter mit 4 Druckstufen; Geräteserie 3X; Maximaler Betriebsdruck 400 bar.


| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:HED5OH-3X/K14
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Typ | HED5 | Kolben-Druckschalter |
| Anschlussart | OH | Flanschanschluss (ISO 16873) |
| Geräteserie | 3X | Geräteserie 30 … 39 (30 … 39: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße) |
| Elektrischer Anschluss | K14 | Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803 |
| Zusatzangaben | Weitere Informationen im Klartext | |