Wybierz lokalizację
Branże
PrzeglądSerwis i wsparcie
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądRozwiązania przemysłowe
PrzeglądRozwiązania dla maszyn mobilnych
PrzeglądSerwis
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądZakupy
PrzeglądAutomation Community
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
| You have successfully finished your selection. |
| Numer materiału: |
Kod typu:HEDE12-1X/-2-K35-V
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | HEDE12 | Hydro-electric pressure switch |
| Component series | 1X | Component series 10 ... 19 |
| Switching outputs | 2 | 2 switching outputs |
| Electrical connection | K35 | Connector, M12 x 1, DIN EN 61076-2-101, A-coded |
| Seal material | V | FKM seals |