Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışKonum seçiniz
You have successfully finished your selection. |
Malzeme numarası: |
Tip anahtari:PGM4-4X/R11VU2
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Type | PG | Internal gear pump |
Type series | M | Medium pressure pump |
Frame size | 4 | |
- | - | |
Series | 4X | Series 40 ... 49 |
/ | / | |
Direction of rotation | R | Clockwise |
Line connections | 11 | SAE flange port, high-pressure series |
Seal material | V | FKM shaft seal, FKM seals |
Mounting flange | U2 | 2-hole mounting flange |
Additional details | Without |