Επιλέξτε τη τοποθεσία σας
Βιομηχανίες - Κλάδοι
ΕπισκόπησηΣέρβις και Υποστήριξη
ΕπισκόπησηΛήψεις
ΕπισκόπησηΗ Εταιρεία
ΕπισκόπησηΒιομηχανικές Λύσεις
ΕπισκόπησηΛύσεις για κινούμενα μηχανήματα
ΕπισκόπησηΕνέργεια και Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
ΕπισκόπησηΕφοδιαστική αλυσίδα και Μεταφορές
ΕπισκόπησηΑνακύκλωση και Διαχείριση αποβλήτων
ΕπισκόπησηΑυτοματισμοί αποθηκών και Εσωτερική εφοδιαστική
ΕπισκόπησηService
ΕπισκόπησηeConfigurators και Εργαλεία
ΕπισκόπησηAutomation Community
ΕπισκόπησηΔίκτυο Συνεργατών Πωλήσεων
ΕπισκόπησηΕπιλέξτε τη τοποθεσία σας




| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:PGM4-4X/R11VU2
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | PG | Internal gear pump |
| Type series | M | Medium pressure pump |
| Frame size | 4 | |
| - | - | |
| Series | 4X | Series 40 ... 49 |
| / | / | |
| Direction of rotation | R | right |
| Line connections | 11 | Pressure connection according to 6162-2 (high-pressure series) |
| Seal material | V | FKM shaft seal ring and FKM seals |
| Mounting | U2 | 2-hole mounting flange according to ISO 3019-1 |
| Additional details | Without | |