Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışAutomation Community
Genel BakışKonum seçiniz


Radial piston pump, fixed displacement, Sizes 0,40 to 2,00, Maximum working pressure 700 bar, Maximum displacement 2 cm³.






| You have successfully finished your selection. |
| Malzeme numarası: |
Tip anahtari:PR4-1X/W0101
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | PR4 | Radial piston pump, fixed displacement |
| - | - | |
| Series | 1X | Series 10 ... 19 |
| / | / | |
| Direction of rotation | W | Clockwise and counter-clockwise |
| Line connection | 01 | Pipe thread, ISO 228/1 |
| Pressure ports | 01 | 1 pressure port |
| Additional details | Without | |