ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtStandort auswählen


Radialkolbenpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen, Nenngröße (NG) 1,60 bis 20,00 cm³, Geräteserie 3X, Maximaler Betriebsdruck 700 bar.














| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:PR4-3X/R
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Typ | PR4 | Radialkolbenpumpe, konstantes Verdrängungsvolumen |
| - | - | |
| Geräteserie | 3X | Geräteserie 30 … 39 |
| / | / | |
| Drehrichtung | R | Rechts |
| Zusatzangaben | Keine | |