Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışAutomation Community
Genel BakışKonum seçiniz


Vane pump for industrial and mobile applications, Nominal size 18 bis 193, Component series 1X, Maximum operating pressure 210 bar, Maximum displacement 18 bis 193 cm².


























| You have successfully finished your selection. |
| Malzeme numarası: |
Tip anahtari:PV-1X/15
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | PV | Vane pump, fixed displacement |
| - | - | |
| Series | 1X | Series 10 ... 19 |
| / | / | |
| Line connections | 15 | SAE suction and pressure connections, UNC fixing screws |
| Additional details | Further details in the plain text | |