Wybierz lokalizację
Branże
PrzeglądSerwis i wsparcie
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądRozwiązania przemysłowe
PrzeglądRozwiązania dla maszyn mobilnych
PrzeglądSerwis
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądZakupy
PrzeglądAutomation Community
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację


Analogue amplifier; Component Series 1X; Suitable for controlling single and two-stage servo-valves without electrical position feedback (types 4WS2EM 6, 4WS2EM 10., 4WS2EM 16., 4WS2EB 10., 4DS1EO 2 and 3DS2EH 10)
| You have successfully finished your selection. |
| Numer materiału: |
Kod typu:VT-SR2-1X/-
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | VT-SR2 | Amplifier for servo-valves without electrical position feedback |
| Component series | 1X | Component series 10 to 19 |