Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışAutomation Community
Genel BakışKonum seçiniz


Analogue amplifier; Component Series 1X; Suitable for controlling single and two-stage servo-valves without electrical position feedback (types 4WS2EM 6, 4WS2EM 10., 4WS2EM 16., 4WS2EB 10., 4DS1EO 2 and 3DS2EH 10)
| You have successfully finished your selection. |
| Malzeme numarası: |
Tip anahtari:VT-SR2-1X/-
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | VT-SR2 | Amplifier for servo-valves without electrical position feedback |
| Component series | 1X | Component series 10 to 19 |