Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışAutomation Community
Genel BakışEndüstri için Eğitim ve Öğretim
Genel BakışKonum seçiniz


Valve amplifier for proportional valves; Component series 1X; Analog, connector design; Suitable for controlling solenoid-actuated pressure and directional valves without position control.






| You have successfully finished your selection. |
| Malzeme numarası: |
Tip anahtari:VT-SSPA1--1X/V0/0-24/K24
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | VT-SSPA1 | Valve amplifier for proportional valves, analog, connector design |
| Component series | 1X | Component series 10 to 19 |
| Ramp time | V0 | Version: Standard |
| Voltage input | 0 | |
| Operating Voltage | 24 | 24 VDC operating voltage |
| Electrical Connection | K24 | Connector, 4-pole, M12x1 |