Cancel
OK

GermanyDeutsch

Standort auswählen

International

Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE) – Typ 4WRTE

Beratungsanfrage
Typschlüssel
4
WRT
E
-
4X
/
6E
G24
K31
/

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
830 von 830
Anschlüsse
4 Hauptanschlüsse
Typ
Regel-Wegeventil, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung
Elektronik
Mit integrierter Elektronik
Schaltstellungsüberwachung
Nenngröße
Symbole
Nennvolumenstrom
(Δp = 5 bar/Steuerkante)
Volumenstromcharakteristik
Geräteserie
Geräteserie 40 … 49
Vorsteuerventil
Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule (NG6)
Versorgungsspannung
Gleichspannung 24 V
Steuerölführung
Elektrischer Anschluss
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175201-804
Leitungsdosen, separate Bestellung
Schnittstellen der Ansteuerelektronik
Dichtungswerkstoff
Dichtungstauglichkeit der verwendeten Druckflüssigkeit beachten.
Elektronik-Schutzmembran
Zusatzangaben
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern