Er du på utkikk etter programvare for sanntidslokalisering av mobile transportroboter som raskt og enkelt kan integreres i systemene dine? Med den laserbaserte lokaliseringsprogramvaren ROKIT Locator fra Bosch Rexroth er letingen over. Takket være alternativer for fleksibel integrering, enkel igangkjøring og intuitiv bruk av lokaliseringsprogramvaren kan du redusere utviklings- og applikasjonsarbeidet og redusere servicebehovet til sluttkundene med ROKIT Locator. Dette forkorter ikke bare tiden det tar å komme på markedet, men gir deg også mulighet til å fokusere fullt ut på det som skiller deg ut. I tillegg til løsningen med bare programvare kan vi også tilby ROKIT Locator.Box hvor programvaren er forhåndsinstallert på en kompakt industriell datamaskin og klar til bruk med en gang.
Rexroth ROKIT Locator er en laserbasert programvare for simultan posisjonering av mobile roboter og kartlegging av dynamiske miljøer (SLAM). Den kraftige algoritmen bruker informasjonen fra inntil to laserskannere installert på kjøretøyet for pålitelig lagring og kartlegging av det naturlige miljøet (naturlig navigering). I tillegg oppdager systemet for sanntidslokasjon automatisk endringer i omgivelsene under kjøring, oppdaterer det digitale kartet over omgivelsene automatisk og gjør deretter dette tilgjengelig med hele ROKIT Locator-flåten (automatisk kartoppdatering). Lokaliseringen er pålitelig, robust og nøyaktig på centimeteren – uten bruk av reflekser eller markører. I spesielle situasjoner som åpne områder kan du også ta hensyn til ytterligere sensordata som hjulrotasjon (hjulodometrifusjon).
ROKIT Locator er under kontinuerlig utvikling for deg takket være dine tilbakemeldinger. Her finner du en oversikt over framgangen og nye funksjoner i vår lokaliseringsprogramvare og det grafiske brukergrensesnittet aXessor.
Nå har du valget mellom den rene programvareløsningen ROKIT Locator eller ROKIT Locator.Box – klar for bruk på en kompakt industriell datamaskin. ROKIT Locator.Box er utviklet for bekvem og praktisk integrasjon med laserlokaliseringsprogramvaren vår i dine mobile roboter. Den består av en forhåndsinstallert og lisensiert ROKIT Locator-programvare, et operativsystem med full støtte samt en svært kompakt og robust industri-PC med høy ytelse (Pokini F2).
Få en tidlig oversikt over ROKIT Locator
Vi gir deg mulighet til å teste Rexroth ROKIT Locator for ditt bruksområde i tillegg til at vi kan tilby support. Bruk kontaktskjemaet til å sende inn forespørselen.