Automatica, som er verdens ledende handelsmesse for smart automatisering og robotteknologi, samler alle vesentlige teknologiske ideer i det internasjonale teknologisenteret München. Dette gjør denne messen til et møtepunkt for konstruktiv og visjonær kryssutveksling mellom representanter for industri, forskning og politikk. Og det er mer: Du får en oversikt over globale trender, emner, innovasjoner og løsninger, noe som gir deg nødvendig orientering og investeringsbeskyttelse i disse usikre tidene. Dermed kan visjonen om gradvis videreutvikling fra automatisert til selvstyrende produksjon bli virkelighet – gi nye vekstmuligheter for deg og virksomheten din.
Uansett hva som er utfordringen, har vi hos Bosch Rexroth den riktige teknologien og de riktige folkene som kan støtte deg og prosjektet ditt.
På automatica 2023vil du bli imponert av hvordan de modulære løsningene til Bosch Rexroth kan hjelpe deg med å dra fordel av digitaliseringen i din daglige virksomhet.
Se hvordan du kan forbedre bærekraftigheten til anleggene dine sammen med oss og gi ditt bidrag til å ta vare på klimaet. Vår teknologi gjør det mulig – hvordan ønsker du å utnytte dette?
Besøk oss på utstillingen i hall A6, stand 502!
Video YOU DECIDE.
automatica 2023
Områdekart
Billetter
Din kontakt til Bosch Rexroth
Lineærteknologi – automatisk bærekraftighet
Ønsker du å implementere lineære bevegelser i anvendelsene dine raskt, effektivt og på en fremtidssikker måte? Vår gjennomførte produktserie gir deg de riktige løsningene for industriell automatisering: fra lineære føringer, lineære akser og skruedrev til elektromekaniske sylindere og integrerte målesystemer. Smarte mekatroniske løsninger, som lineære roboter, kompletterer porteføljen.
Smarte kompensasjonselementer for roboter
Finn nye muligheter for dine automatiseringsoppgaver. Smart Flex Effector, vår sensorassisterte kompensasjonsenhet med uavhengig kinematikk i seks frihetsgrader, gir robotene følelsen til en menneskelig hånd, noe som gir større presisjon. Prosesser som er vanskelige å styre eller hittil bare kunne utføres manuelt, kan nå automatiseres, optimeres og overvåkes ved ganske enkelt å ettermontere Smart Flex Effector.
Smart Item Picking
Verktøysettet vårt er en programvareløsning som setter industrielle roboter i stand til å håndtere objekter autonomt. Det automatiserer henteoppgaver og -prosesser i logistikk, og gjenkjenner et stort antall objekter uten opplæring takket være KI. Løsningen kan tilpasses behovene til hver enkelt kunde, og er enkel å betjene. Høy plukkfrekvens øker produktivitet, kompenserer for flaskehalser, og reduserer feilrater.
Batterigjenvinning
Råmaterialer utgjør en stor del av fremstillingskostnadene til litiumbatterier. Bosch Rexroth-løsningene reduserer forbruket av råmaterialer og kostnader. Når batteripakkene når enden av driftstida, demonteres de ned til de enkelte delene. Vi går inn for å returnere verdifulle råmaterialer til fremstillingsprosessen – med skalerbare og økonomiske systemløsninger. Absolutt bærekraftig.
ACTIVE Shuttle
AMR ACTIVE Shuttle er på vei inn i fremtidens fabrikk: Den implementeres raskt uten å måtte tilpasses eksisterende fabrikkinfrastruktur, er intuitiv å betjene, fullstendig tilkoblet og trygg å bruke. ACTIVE Shuttle automatiserer og standardiserer materialforsyningen. I fremtiden transporterer du traller som er lastet med eurobokser på en særdeles fleksibel og sikker måte.
OPEX
Med den digitale OPEX-momentnøkkelen har Rexroth lagt til et svært økonomisk nytt produkt til den eksisterende serien av strammeløsninger. Med OPEX kan både dreiemomentet og rotasjonsvinkelen måles, og strammeresultater kan overføres til ethvert IT-system. OPEX-verktøyet setter nye standarder når det gjelder presisjon, og fjerner tretthet fra arbeidet takket være ergonomisk design.
ctrlX AUTOMATION for robotikk
Det å ta i bruk roboter binder ofte opp betydelige engineeringkapasiteter. Automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION gjør det enkelt for deg å plassere individuelle robotiserte løsninger og oppnå rask og effektiv engineering. På denne måten kan du ta i bruk roboter raskere, og dermed forkorte tiden til markedet.
Ta de mobile robotene dine til neste nivå
Automatiser de mobile robotene dine slik det passer deg med det modulære, fleksible, åpne og effektive automatiseringssettet vårt. Dette betyr mindre utviklingsinnsats, kabling, grensesnitt og komponenter for deg. Programvaren og maskinvarekomponentene i robotsettet ROKIT og automasjonsverktøykassen ctrlX AUTOMATION kan integreres trinnvis i kjøretøyene dine.
Nexeed Control plus
Nexeed Control plus reduserer maskinutviklingstiden med opptil 50 % via harmonisk engineering i fasene: planlegging, engineering, testing og bruk.