Norway Norsk
EuroBLECH
EuroBLECH

EuroBLECH

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Tyskland
  • 25.10.2022 09:00 - 28.10.2022 17:00
  • Tysk, Engelsk
  • Industrihydraulikk, Lineærteknologi, Elektriske drivenheter og styringer

Be om din gratis billettkode først på info@boschrexroth.de, som du deretter kan løse inn med den røde «Billettene får du her»-knappen. Du finner mer informasjon nedenfor.

Billettene får du her

EuroBLECH, 25.–28. oktober 2022 i Hannover

Industrien står overfor betydelige utfordringer: energikrise, knapphet på råmaterialer, klimaendring og mangel på erfarne arbeidere – bare for å nevne de viktigste. Rexroth imøtegår disse utfordringene og tilbyr smarte, bærekraftige, sikre og ytterst effektive løsninger. Således kan maskinprodusenter og sluttbrukere i formings- og platebearbeidingsbransjene spare verdifulle ressurser gjennom hele levetiden. WE MOVE. YOU WIN.


Besøk oss på EuroBLECH i Hannover: hall 11, stand D08

EuroBLECH Hannover 2022

Be om billettkode
Du kan bruke din personlige billettkode til å innløse billetten gratis her, enkelt og greit.
Innløs billett

Kontakt oss

Områdekart

Motorpumpeenheter for raskere installasjon

Den nye motorpumpeenheten SHP (servohydraulisk pumpeenhet), basert på velprøvde produktserier med aksialstempelmaskiner og servomotorer, gir presseprodusenter et innovativt og kompakt drivelement for bruk med deres elektrohydrauliske presser. Da motorpumpeenheten er montert direkte på ventilblokken, sparer brukeren installasjonstid fordi rørleggerarbeidet er fiks ferdig. Samtidig er støynivået betydelig redusert i forhold til ordinære motorpumpemontasjer med aksialstempelpumper.

Motorpumpeenheter for raskere installasjon
Standard aggregater og selvstendige aktuatorer for større produktivitet og bærekraftighet

Standard aggregater og selvstendige aktuatorer for større produktivitet og bærekraftighet

Hydraulikkaggregatene CytroPac og CytroBox og de selvstendige aktuatorene CytroForce og CytroMotion representerer nye standarder i effekttetthet, energiutnyttelse og stillegående drift takket være en drivenhet med variabel hastighet. Samtidig reduseres oljevolumet betydelig som følge av en flow-optimert design og additivt fabrikkerte geometriske kanalformer. Mindre forbruk for mer bærekraftighet!

Besøk vårt Connected Hydraulics-nettsted for mer informasjon.

IH04-pressemoduler for bedre sikkerhet og tilgjengelighet

Bruksklare og typetestede IH04-pressemoduler innfrir kravene for installasjon i hydrauliske presser i henhold til ISO 16092-3 som en «sikkerhetsrelatert komponent i kontrollsystemet» med kategori 4, PLe i henhold til ISO 13849-1. Dette gjør det mulig for konstruktører å tegne og implementere øvre stempelfunksjoner i henhold til generelle sikkerhetskrav med minimal innsats. Med smarte kontrollere for støpeformdemping fra Rexroth kan IH 04 E-pressemodulen for nedre stempler tilbakeføre energi og lede den tilbake inn i pressen for å redusere forbruk.

Besøk vårt Connected Hydraulics-nettsted for mer informasjon.

IH04-pressemoduler for bedre sikkerhet og tilgjengelighet
Det integrerte målesystemet IMScompact – kompakt, allsidig og økonomisk

Det integrerte målesystemet IMScompact – kompakt, allsidig og økonomisk

Med den nyeIMScompactmagnetiske måleprinsippet er målesensoren helt integrert i kulevognen – selv med profilerte skinnesystemer i størrelse 15. Denne ble utviklet spesielt for økonomisk bruk i automatisering. Det er langt færre komponenter fordi tilbehørsdeler ikke trengs, noe som sparer plass og reduserer kostnader i tillegg. Det er faktisk mulig å måle lengder på opptil 18 meter på en enkel måte. Når dette kombineres med lineærmotorer, oppstår helt nye automatiseringsmuligheter.

Smart Function-sett – plug&produce med nye mekatroniske delsystemer

De nye lineære robotene – som inneholder våre ledende lineær teknologi-komponenter, maskinvare og programvare for automatisering og kompatible endeeffektorer – er egnet for en rekke bruksområder innen sammenføying og pressing eller håndtering. Moderne eTools støtter produktserien. Den forhåndsinstallerte, intuitive driftsprogramvaren muliggjør rask idriftsettelse og enkel grafisk programmering via dra og slipp. Delsystemene kan enkelt tilkobles kontrollsystemer på høyere nivå via åpne grensesnitt.

Besøk vårt Smart MechatroniX-nettsted for mer informasjon.

Smart Function-sett – plug&produce med nye mekatroniske delsystemer
CNC-systemet MTX og automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION – kraftige løsninger for stråleskjæring

CNC-systemet MTX og automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION – kraftige løsninger for stråleskjæring

Maskinbyggere på området CNC-lasere og plasmaskjæring krever signifikant raskere utvikling og en kortere tid til markedet. Dette er mulig ved å bruke det effektive CNC-systemet MTX med ferdiglagde prosjektmaler med kraftige funksjoner for laserskjæring, deriblant høydestyring, flyskjæring eller leapfrog. Sparer tid og penger på engineering. CNC-systemet kan integreres full ut med komponenter i det modulære automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION. I kombinasjon med det kompakte og modulære drivsystemet ctrlX DRIVE spares plass samtidig som maksimal skalerbarhet oppnås. Når det gjelder den stadig viktigere kommunikasjonen med IoT-samfunnet, anbefales det også å kombinere produktet med styreplattformen ctrlX CORE.

Besøk vårt ctrlX AUTOMATION-nettsted for mer informasjon.

PRC7000 – fortreffelig sveisekvalitet

Motstandssveising er teknologi som sikrer høy reproduserbarhet og automasjon i bilindustrien, og egner seg godt for platemetallarbeid. Sveiseoppgaver gir stadig nye utfordringer til bransjen på grunn av svært komplekse materialer og kombinasjonene av dem sammen med spesielle lakktyper. Den kraftigesveisekontrolleren PRC7000sikrer perfekt sveisekvalitet. Med adaptive styreenheter og den fleksible programmeringsmuligheten kan ulike kombinasjoner av platetykkelse og materialblandinger – fra stål til aluminium – bearbeides uten problemer. Takket være det integrerte IoT-koblingspunktet, som leverer strukturerte data for sentral behandling, kvalitetsovervåking og teknologidatastyring, er PRC7000 også klar for Industri 4.0.

PRC7000 – fortreffelig sveisekvalitet