Norway Norsk
Value Stream Consumer Goods - Open, Limitless. Connected.
Value Stream Consumer Goods - Open, Limitless. Connected.

Interpack

  • Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Tyskland
  • 04.05.2023 10:00 - 10.05.2023 18:00
  • Tysk, Engelsk
  • Elektriske drivenheter og styringer, Monteringsteknologi, Lineærteknologi

Interpack er en global trendsetter for fremtidige temaer i emballasjebransjen. Fra bærekraftighet til digitalisering: Morgendagens virkelighet presenteres her i dag. Det er dette som gjør Interpack så enestående.

Billettene får du her

Din perfekte automatiseringspartner i forbrukervarebransjen

Sterke utfordringer krever sterke løsninger. Og sterke partnere som ikke bare har lokal fagkunnskap, men også forstår det store bildet. Som en globalt etablert leverandør av automatiseringsløsninger støtter Bosch Rexroth hele verdistrømmen: fra produksjon til emballering til intralogistikk. Alle komponenter, moduler og systemløsninger fra Bosch Rexroth er basert på åpne grensesnitt, og er designet for optimal kommunikasjon med hverandre. Dette betyr redusert kompleksitet i automatiseringsprosjekter – noe som øker den generelle produktiviteten og tilgjengeligheten. Du drar også fordel av de mange årene med ekspertise som våre anvendelsesingeniører og våre partnere har i forbrukervaresektoren.

Dra fordel av åpne, grenseløse og tilkoblede løsninger? YOU DECIDE.

Besøk oss på utstillingen i hall 06, stand A42!

Interpack 2023

Interaktivt messekart

Din kontakt til Bosch Rexroth

Automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION åpner for individuelle løsninger for emballasjebransjen

Automasjonsverktøysett for emballasjebransjen: ctrlX AUTOMATION

Dagens automatiserte emballasjeløsninger må bli mer fleksible enn noen gang før. ctrlX AUTOMATION ble utviklet som en åpen løsning for å kunne gi en ekstraordinær høy grad av individuell tilpasningsevne. Med et Linux-operativsystem i sanntid, gjennomgående åpne standarder, app-programmeringsteknologi, nettbasert prosjektering og en omfattende IoT-tilkobling reduserer ctrlX AUTOMATION komponent- og prosjekteringskostnader med 30 til 50 %.
Produsenter av emballasjemaskiner kan således dra fordel av en kortere tid-til-marked, og brukere kan glede seg over effektiv produksjon.

MER INFORMASJON

ctrlX FLOW⁶ᴰ er det planære systemet for høytytende transport og posisjonering.

Planært system med 6 frihetsgrader: ctrlX FLOW⁶ᴰ

Planære systemer har et enormt potensial for bruk i et bredt utvalg av industriell segmenter, inkludert emballasjebransjen. Med ctrlX FLOW⁶ᴰ når høytytende kontaktløs transport og posisjonering et nytt nivå. Frittflytende transportplattformer – flytteenheter – flyttes på en arbeidsflate som er orientert horisontalt, vertikalt eller ovenfra. Hver flytteenhet arbeider med seks frihetsgrader med høy hastighet og presisjon, uten noen friksjon eller forurensning. Integrasjon i det modulære ctrlX AUTOMATION-automatiseringssystemet gir en komplett løsning med et kompakt styresystem og apper som utvider funksjonsområdet.

MER INFORMASJON

ctrlX IOT er en sentral bit av ctrlX AUTOMATION i form av en IoT-verktøykasse med integrert sikkerhet.

Effektivt og forsvarlig tilkoblet med IIoT

Med ctrlX IOT som en sentral av ctrlX AUTOMATION tilbyr Bosch Rexroth en progressiv IoT-verktøykasse med integrert beskyttelse som innfrir alle krav i henhold til Industri 4.0. Brukere kan velge å integrere IoT-løsninger fullstendig i (maskinvare)-plattformen, og dermed oppnå ubegrensede muligheter. Av denne grunn tilbyr Bosch Rexroth analyser av individuell sårbarhet, risiko og trussel samt sikringskonsepter for maskiner eller komponenter som del av IT Security Consulting.

MER INFORMASJON

Lineærteknologiske produkter i silhuett. Eksempelprodukter og -løsninger i forgrunnen.

Mer effektiv, bærekraftig og raskere automatisering med Rexroths lineærteknologi

Enten det gjelder individuelle komponenter eller smarte, lineære roboter – Rexroths lineærteknologi har økonomiske, effektive og fremtidsorienterte produkter og løsninger for en rekke bruksområder innen emballering. Spissteknologiske, smarte eTools gjør at du raskt kan velge, designe og konfigurere produkter.
Finn nye muligheter for automatisering takket være sensorteknologi: Smart Flex Effector, vårt sensorbaserte kompensasjonselement, gir industrielle roboter følelse som en human hånd, øker presisjonen og styrker automatiseringsnivået.
Med vårt kompakte målesystem, som enkelt kan ettermonteres, er sensoren helt integrert i kulevognen til lineærføringen, slik at du sparer plass og komponenter ved installeringen.
De slitesterke komponentene våre, for eksempel kuleskinneføringer eller kuleskruemontasjer med lange smøringsintervaller, er klassens beste, krever lite vedlikehold og øker produktiviteten samtidig med at de promoterer bærekraftighet og sparer ressurser.

MER INFORMASJON

Transportbanesystemet VarioFlow plus: forbrukervarer av alle typer transporteres, distribueres og kombineres trygt.

Det velprøvde og gjennomtestede VarioFlow plus-kjedetransportørsystemet fungerer som en transportarterie og sørger for å transportere individuelle deler økonomisk og med svært lite støy.

Enten det gjelder sjampoflasker, firkantede, forseglede poser med malt kaffe eller soyabønner i en sekk laget av maisstivelse: VarioFlow plus tilpasser seg enhver oppgave og sørger for at produktene transporteres, distribueres og kombineres trygt. Systemet transporterer også sekundær emballasje av ulike størrelser og typer trygt, raskt og problemfritt – på de trangeste steder og med minimal friksjon.
Takket være byggeklossprinsippet kan individuelle komponenter og moduler raskt konfigureres på nytt for å danne nye linjer – med nedetid i timer istedenfor dager. Den komplette produktserien inkluderer konstruksjoner i aluminium og rustfritt stål, og materialer helt i samsvar med FDA.

  • Rustfritt stål-versjon: ren, robust, FDA-samsvar
  • Kurver: med patentert kulelagerteknologi for liten radius, mindre friksjon
  • Aktiv beltebro: trygg bro over transportgap
  • Kiletransportbånd: for sikker vertikal transport og enkel planlegging