Norway Norsk
Monteringsteknologi Medfølgende bilde Hall
Monteringsteknologi Medfølgende bilde Hall

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Tyskland
  • 25.04.2023 09:00 - 27.04.2023 17:00
  • Tysk, Engelsk
  • Elektriske drivenheter og styringer, Lineærteknologi, Mobil hydraulikk og elektronikk, Monteringsteknologi, Mobil robotikk

LogiMAT, den internasjonale messen for intralogistikkløsninger og prosesstyring, setter nye standarder som den største årlige intralogistiske utstillingen i Europa. Dette er den ledende internasjonale handelsmessen som gir en omfattende markedsoversikt og kompetent kunnskapsoverføring.

Billettene får du her

NEXT LEVEL LOGISTICS

Er du på utkikk etter å øke effektiviteten gjennom hele logistikkjeden og skape full gjennomsiktighet ved hjelp av smarte løsninger?

Da kan du lese mer om våre tilpassede løsninger for dine innkommende-, utgående- og indre logistikkprosesser: få fart på logistikken med programvare- og maskinvarekomponenter for gaffeltrucker og AMR-er samt vår omfattende drivenhet og kontroller-portefølje for lagring i høyden og prosessautomatisering. Behovsdrevet linjetilførsel oppnås når varestrømmen singuleres ved hjelp av KI-basert Smart Item Picking med en robot eller et kartesisk system i henhold til bestillingen, og transporteres helt selvstyrt til punktet med behov. Selv ikke dynamiske krav får varestrømmen til å stanse, da vi reagerer på alle avbrudd eller endringer i sanntid via våre smarte nettverksløsninger.

Hev logistikken til et nytt nivå med kompakt maskinvare, fleksibel programvare, åpne grensesnitt og minimal prosjekteringsinnsats.

Kontakt oss, vi ser frem til å høre fra deg.

We Move – You Win.

Besøk oss på utstillingen i hall 06, stand D31!


LogiMAT 23

Områdekart

Billetten får du her

Angi kupongen din og registrer deg

Din kontakt til Bosch Rexroth


AMBACH COMPACT SHUTTLE utstyrt med automatiseringskomponenter fra Bosch Rexroth i bruk.

ctrlX AUTOMATION – automasjonsverktøysett for intralogistikk

Når det gjelder intralogistikk satser mange firmaer på automatiserte logistikkløsninger for å oppnå større effektivitet. Det åpne og fleksible automatiseringsverktøysettet ctrlX AUTOMATION sørger for en reduksjon i prosjekteringsinnsatsen på 30 til 50 % og en effektiv automatisering, for eksempel i kombinasjon med robotsettet ROKIT. Et annet eksempel på suksess er COMPACT SHUTTLE fra DAMBACH, som styres av den plassbesparende, kraftige ctrlX CORE. Løsningens åpenhet gjør det mulig å legge til nye funksjoner til skyttelen når som helst for å holde den fremtidssikker og i bevegelse.

Den selvstyrte mobile roboten ACTIVE Shuttle fra Bosch Rexroth løfter en tralle med fire små lastbærere

Den autonome mobile roboten (AMR) ACTIVE Shuttle er allerede på vei inn i fremtidens fabrikk!

Fremtidens fabrikk er fullstendig fleksibel og tilkoblet – AMR-er passer perfekt inn i disse omgivelsene, og kan levere gods ved behov, nøyaktig hvor og når det trengs. Det er økende etterspørsel etter flere varianter og produksjon i små batcher, og ACTIVE Shuttle bidrar til å løse denne utfordringen ved å gjøre intralogistikken mer fleksibel uten å måtte endre fabrikkinfrastrukturen. ACTIVE Shuttle er fremtidssikker og fleksibel i bruk, og kan i tillegg kommunisere med flåtestyringsprogramvaren via det standardiserte VDA 5050-grensesnittet. Dette gjør det også mulig å drive mobil robotikk i kombinasjon med andre produsenter!
ACTIVE Shuttle

Fem cobotmodeller med 7-akser fra Kassow Robots: nyttelast opptil 18 kg, rekkevidde opptil 1800 mm, hastighet opptil 225 grader/s.

Kassow Robots

Kassow Robots tilbyr et bredt utvalg på fem modeller for å hjelpe alle produksjonsfirmaer, spesielt SMB-er, med å produsere enda mer konkurransedyktig ved hjelp av coboter på en rekke måter. Det København-baserte selskapet etterlever påstanden «strong, fast, simple» idet de utvikler og produserer unikt effektive, industrielle, samarbeidende, lette roboter med 7 akser. Til tross for deres store rekkevidde på opptil 1800 mm er disse cobotene ytterst kraftige, raske og egnet for bruk selv i små rom – cobotene fra Kassow Robots kan nå rundt hjørner. Disse innovative robotene lar SMB-er oppnå komplisert automatisering og programmering på en fleksibel måte, uavhengig og kostnadseffektivt.

Hovedbildet til Rexroth ROKIT består av fire overlegg for de respektive produktnavnene. Bokstavene UX vises i sentrum. Det er omgitt av en sirkel med rød kant som består av knapper merket software, hardware og service. Respektive produktikoner er plassert ved siden av dem. Under ikonet er fem mobile roboter oppstilt.

Hev nivået til dine mobile roboter – med robotsettet ROKIT

Det modulære robotsettet ROKIT som består av velprøvde programvare- og maskinvarekomponenter, åpner nye muligheter for markedsdeltakere. Det tilbyr maksimal fleksibilitet og effektivitet i automasjonen av prosesser. Komponentene – ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor – sørger for posisjonering, navigering og bevegelse, og leveres med det intuitive grafiske brukergrensesnittet aXessor.
Sammen med ctrlX AUTOMATION presenterer vi et eksempel på hvordan du kan bruke automatiseringsverktøykassen vår med åpne programvare- og maskinvarekomponenter til å tilpasse og automatisere de mobile robotene dine etter dine behov.

Robotarm omgitt av bokser fylt med objekter. Armen griper et objekt som sier «Fremtidens fabrikk».

Programvare for selvstyrende håndtering av ukjente objekter med industrielle roboter

Ved å bruke Smart Item Picking som et eksempel vil vi vise deg en programvareløsning som aktiverer selvstyrende håndtering av objekter av kommersielt tilgjengelige industrielle roboter. I denne anvendelsen automatiserer den manuelle plukkeoppgaver og prosesser i logistikk, som for eksempel i varedistribusjonssentre. Programvaren gjenkjenner et stort antall objekter som kan gripes uten modeller, uten opplæring og ved hjelp av kunstig intelligens. Løsningen kan tilpasses individuelle kundebehov, og kan brukes uten spesialkunnskap. Høy plukkfrekvens øker produktivitet, kompenserer for flaskehalser, og reduserer feilraten signifikant.

Lineærteknologiske løsninger for din anvendelse i logistikkbransjen

Lineærteknologi – smarte valg for bærekraftige logistikkløsninger

Fra individuelle komponenter til smarte mekatroniske delsystemer – Rexroth lineærteknologi tilbyr rask, effektiv og fremtidsorienterte løsninger for logistikkbransjen.
Øk produktivitet samtidig med å fremme bærekraftighet, og ta vare på ressursene samtidig: De elektromekaniske sylinderne sikrer en lang driftstid, og er ikke bare økonomiske, men også energieffektive og så å si vedlikeholdsfrie.
Installasjonsklare lineære akser, for eksempel med tannbeltedrift, er kompakte og lette, samtidig som de er svært stive. De passer perfekt til bruk i emballering, logistikk og lagringslinjer.
Plug and produce med våre nye, lineære roboter – laget av klassens beste lineærteknologiske komponenter, automasjonsmaskinvare og -programvare. Den ideelle løsningen for dine automatiseringsbehov.

BODAS – smart elektronikk og telematikk for mobile anvendelser

BODAS mobil elektronikk og telematikk

Med BODAS – Bosch Rexroths løsninger for digital anvendelse – tilbyr vi et holistisk økosystem fra IoT-telematikk til programvare og elektronisk maskinvare, som sensorer, skjermer og styreenheter, for off-highway-markedet.
BODAS er åpen og skalerbar, og gir enkel tilgang som belaster ressursene dine mindre og gir økt lønnsomhet. Systemet kombinerer ekspertise og praktisk kunnskap om anvendelsene, og er definert av markedsledende kvalitet og fremtidssikre løsninger. Dette gjelder ikke bare standardprodukter, men også individuelle løsninger som er utviklet i fellesskap.

Flerkamerasystem for industritrucker og terrenggående kjøretøyer

Flerkamerasystem

Boschs synsbaserte assistansesystem overvåker områdene foran, bak og til sidene for gaffeltruck, og gir oversikt over hele sirkelen på 360 grader. Et blikk på skjermen gir føreren nøyaktig informasjon om hvor mye plass det er igjen å manøvrere på. I tillegg kan gaffeltruckens kjørefelt vises på skjermen basert på kjøreretningen. Boschs synsassistanse leveres med et brukervennlig konsept for anvendelse som gjør det mulig for brukeren å tilpasse systemet til forskjellige kjøretøyer ved hjelp av et programvareverktøy. For å tilfredsstille etterspørselen for å utstyre eksisterende maskiner, tilbyr Bosch også flerkamerasystemet som en oppgraderingsløsning fra og med 2023.

Automatisk kjøretøymanøvrering på fabrikken optimerer arbeidsflyten i produksjonen i motorbransjen

Automatisert parkering – verdens første førerløse parkeringstjeneste

Bosch har utviklet automatisert parkering, verdens første helautomatiske, førerløse parkeringsfunksjon (SAE-nivå 4) som har fått offisiell godkjenning for kommersiell bruk i Tyskland. Det eneste bilføreren trenger å gjøre, er å stanse kjøretøyet på den utpekte avstigningsplassen, og stige ut. Den smarte Bosch-infrastrukturen som er installert i parkeringshuset, tar deretter over, samhandler med teknologien i kjøretøyet, kjører det til en ledig plass og parker det. APCOAs P6-parkeringshus ved Stuttgart lufthavn er det første i verden med kommersiell bruk av det førerløse parkeringssystemet.
Prinsippet med automatisert parkering gir også fordeler på andre områder – for eksempel i motorbransjen: Automatisk kjøretøymanøvrering på fabrikken optimerer arbeidsflyten i produksjonen betydelig. Systemet manøvrerer nye kjøretøyer førerløst fra enden av linjen til for eksempel lastestasjoner, og i tillegg til kundesenteret.