METEC
METEC er samlingsstedet for den internasjonale bransjen som arbeider med morgendagens metallurgiske teknologi! METEC fokuserer metodisk på å ta opp utfordringer for å stå bedre rustet til å møte fremtidens krav. Verdens beste metallurgiske eksperter møtes for å utveksle ideer og erfaring.
Redusere kostnader med digitalisering og bærekraftighet? DU BESTEMMER.
Kostnad, kvalitet og hastighet er de relevante faktorene når det investeres i metallurgi og støperier. Bosch Rexroth tilbyr smarte, tilkoblede og bærekraftige hydraulikkløsninger som hjelper deg med å øke produktivitet samtidig med at du sparer energi og ressurser.
Målet vårt er å samarbeide med deg om å redusere de totale eierskapskostnadene dine, forenkle designen, forkorte tiden til idriftsettelse, maksimere produktiviteten og minimere nedetid. Med vår omfattende erfaring i anvendelse kan vi guide deg på veien til en bærekraftig og grønn produksjon.
Bosch Rexroth er den perfekte partner for inneværende og neste investeringsrunde for å tilpasse systemene dine til fremtiden! Kontakt oss nå. Vi ser frem til å høre fra deg.
We Move – You Win.
Besøk oss på stand E64 i hall 01.
METEC 23
Halloversikt
Billetten får du her
Angi kupongen din og registrer deg
Din kontakt til Bosch Rexroth
Koblingsevne og bærekraftighet med tilleggsverdi
Kostnad og hastighet betyr mer enn noen gang når det gjelder investeringer i anlegg med maskiner for metallbearbeiding og støping. Smarte, tilkoblede og bærekraftige hydraulikkløsninger hjelper deg med å innfri disse utfordringene. De forenkler design, forkorter tiden til idriftsettelse, maksimerer produktivitet og minimer nedetid.
H4U – Hydraulics For You – den smarte måten
H4U – programvareplattformen fra Bosch Rexroth som tilbyr ny frihet i mekanisk engineering – øker produktivitet og bærekraftighet
Bosch Rexroth hever industrihydraulikkens integrasjonskapasitet opp til det neste nivået, og overfører kontrollfunksjoner som tidligere var bundet til maskinvare, til programvaremoduler som er uavhengige av maskinvare. Hydraulikkfunksjoner kan designes fleksibelt ved hjelp av den nye H4U-plattformen (Hydraulics For You) og integreres direkte inn i eksisterende automatiseringsmiljøer. Denne transformasjonen til programvare gir en rekke fordeler for sluttbrukere og for maskin- og systemprodusenter. Hydraulikksystemer kan stilles inn på en energieffektiv måte og bidra til å oppnå klimamål.
Sytronix – DEN MILJØVENNLIGE DRIVENHETEN
Drivenhetsløsninger med variabel hastighet: Mindre strøm, mindre støy, lavere kostnader.
Alle må hjelpe i kampen mot klimaendring. Fabrikkeiere og maskinprodusenter spiller en viktig rolle også – med nye, energieffektive systemer og oppgraderinger for å optimere energibruken til eksisterende maskiner. Drivenheter med variabel hastighet har særlig høyt potensial for forbedring i denne forbindelse. Fordi de leverer nødvendig effekt med høy presisjon og går i ventemodus når de er ledige, reduser de energiforbruket med opptil 80 prosent avhengig av arbeidssyklus og reduserer CO2-utslippet deretter.
SYTRONIX
ABMAXX – TID ER PENGER
Engineering for store aggregater redusert til fem dager
Enklere, raskere, mer produktivt og mye mer kostnadseffektivt: Med det nye modulære systemet ABMAXX setter Bosch Rexroth fart på engineering og idriftsettelse av store hydraulikkenheter for nybygging og modernisering av fabrikker. Dette oppnås uten av Bosch Rexroth mister bærekraftighet av syne. Det brede utvalget drivpumper med variabel hastighet i Sytronix-familien åpner for eksempel et betydelig potensial for å redusere energiforbruk i forhold til etterspørsel. Denne bærekraftigheten reduserer livstidskostnader. Samtidig kan en tank optimert for strømningsmengde og avgassing reduser oljevolumet med opptil 50 %.
Oppdag den nye referansen for støpemaskiner
Ny generasjon med svært dynamiske styreventiler
Med den nye generasjonen av de høyresponsive WRCE 4X-patronventilene har Bosch Rexroth nådd et nytt teknologisk nivå. Større volumstrømmer gjør det mulig å bruke mindre, mer dynamiske ventiler med den samme maskinstørrelsen. De pilotstyrte ventilene kommuniser med maskinstyringen på et høyere nivå via et Multi Ethernet-grensesnitt for alle vanlige sanntids Ethernet-protokoller.
Hägglunds’ tilstandsovervåking
Tilkoblede systemer kan øke lønnsomheten i bedriften din.
Tilstandsovervåking med Hägglunds CM forbedrer kundeopplevelsen, gir bedre beslutningstaking og raskere support.
Alt dette hjelper deg med å maksimere oppetiden til ditt drivsystem fra Hägglunds.
Oppdag den moderne suiten av produkter og tjenester Hägglunds Inside Intelligence.