The Battery Show Europe
The Battery Show Europe er den viktigste handelsmessen for beslutningstakere når det gjelder batteri- og H/EV-teknologi. Møt produsenter, leverandører, ingeniører, opinionsledere og beslutningstakere på en konferanse og handelsmesse som har de siste utviklingstrekkene i de avanserte batteri- og bilteknikkbransjene i fokus.
BATTERIPRODUKSJON TRENGER INNOVASJON
Som en globalt etablert leverandør av automatiseringsløsninger støtter vi hele verdistrømmen: fra elektrode- og celleproduksjon via batterimodul- og -pakkemontering til sluttesting og resirkulering.
Dra nytte av våre bærekraftige produkter og løsninger for fabrikkautomasjon som hjelper deg å mestre både dagens og morgendagens utfordringer!
Vil du oppleve batteriproduksjonens framtid? DU BESTEMMER.
La deg overbevise og besøk oss fra 23. til 25. mai på Battery Show Europe i Stuttgart: Hall 10, stand A20.
The Battery Show Europe
Etasjeplan
Billettregistrering
Din kontakt til Bosch Rexroth
NEXO – en ny verden med sammenføyningsteknologi
Den nye NEXO-momenttrekkeren garanterer maksimal frihet under arbeidet kombinert med høyeste grad av prosesspålitelighet og presisjon som oppfyller alle krav for sikkerhetskritiske skrueforbindelser i henhold til VDI/VDE 2862. Du velger mellom pistolgrep og rettvinklet grep på momenttrekkeren. Du får intuitive, moderne og brukervennlige verktøy med signifikant forbedret ergonomi og økt fleksibilitet takket være et nettleserbasert operativsystem og integrerte kontroller.
Lineærteknologi – nye muligheter for automatiseringen
Fra individuelle komponenter til smarte mekatroniske undersystemer - Rexroth lineærteknologi tilbyr en rekke produkter, løsninger og verktøy til batteriproduksjon. Smarte funksjonssett kombinerer Rexroth lineære akser med automatiseringsmaskinvare og -programvare. De er perfekte lineære roboter for håndtering av elektrode, hus og deksel i modulmontering eller for påføringsprosesser som å fylle hull eller påføre varmeledende pasta. Spar opptil 90 % prosjekteringstid: Takket være topp moderne eTools kan fleraksesystemer slettes og konfigureres raskt. Den forhåndsinstallerte operativprogrammet gjør igangkjøringen opptil 80 % raskere og tilbyr intuitiv grafisk programmering med dra og slipp.
Følsom sammenføyning – intelligent kompenseringselement for industrielle roboter
Øk automatiseringsnivået i pakkemontering med Smart Flex Effector, et sensorbasert kompenseringselement. Den gir industrielle roboter følsomheten til en menneskelig hånd og øker presisjonen, f.eks. for elektrisk kontakt mellom moduler eller sammenføyning av tapper.
ctrlX AUTOMATION – automasjonsverktøysett for batteriproduksjon
Økt produktivitet, mer effektiv ressursbruk, bedre kvalitet og raskere produksjonstid er viktige suksessfaktorer innen batteriproduksjon.
Den automasjonsverktøysett ctrlX AUTOMATION oppfyller disse kravene ved å fjerne de klassiske grensene mellom maskinstyring, IT og tingenes internett. Det åpne og fleksible systemet gjør det mulige å redusere prosjekteringsinnsatsen med 30 til 50 %. Forskjellige komponenter som det kompakte styresystemet ctrlX CORE med appteknologi samt drivenhetene ctrlX DRIVE støtter batteriproduksjonen langs hele prosesskjeden.
Modulært magnetisk transportbånd med fleksibelt transportsystem og VarioFlow
Produksjonsprosessen for battericeller krever et raskt og fleksibelt transportsystem. Kombinasjonen av transportsystemet FTS og kjedetransportsystemet VarioFlow maksimerer fleksibiliteten, hastigheten og kostnadsoptimeringen i produksjonsprosessen for battericeller. VarioFlow kan enkelt designes og tilpasses alle anleggsoppsett takket være prosjekteringsprogramvaren MTPro. Battericellene og tilhørende materiell transporteres raskt og sikkerhet til de enkelte prosesstasjonene langs den planlagte logistikkbanen. På prosesstasjonene (f.eks. stabling, sveising, fylling, testing) tar det fleksible transportsystemet FTS over kontrollen for hver emnebærer, noe som gir presis posisjonering og synkronisert bevegelse for flere bærere og prosessakser.
Elbilbatterigjenvinning
Råmaterialer utgjør en stor del av kostnadene i fremstillingsprosessen av litiumbatterier. Bosch Rexroth-løsninger designet for å effektivisere bærekraftig produksjon, reduser forbruket av råmaterialer og kostnader. Når batteripakkene når enden av driftstida, demonteres de ned til de enkelte delene. Hver enkelt fraksjon kan deretter sorteres og føres inn i kretsløpet igjen.
Vi går inn for å returnere verdifulle råmaterialer til fremstillingsprosessen – medskalerbare og økonomiske systemløsninger. Absolutt bærekraftig.