Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktTire Expo er en bransjehendelse man bare må delta på. Den har utstillinger fra mange av verdens mest betydningsfulle leverandører til dekkprodusentene
Energieffektivt og sikker: Nye Hägglunds-drivenheter for gummimaskiner
En ny Hägglunds-drivenhet spesialutviklet for gummimaskiner reduserer energiforbruket, og dermed CO2-utslippene i daglig drift, betraktelig.
De forhåndsmonterte og utprøvde drivenhetene tilbys som plug-and-play-løsninger i seks størrelser som dekker alle vanlige blanderstørrelser.
ctrlX AUTOMATION – automasjonsverktøysett for dekkindustrien
Digitaliseringen forandrer også dekkindustrien – maskiner og fabrikker blir smartere og smartere. Automasjonssystemet ctrlX AUTOMATION overvinner det klassiske skillene mellom maskinstyring, IT-verdenen og IoT og byr, som et konsistent åpent system, på alle byggeklosser for komplette automasjonsløsninger. Løsningen er modulær, kan skaleres opp eller ned, og oppfyller industriens kjernekrav om fleksibilitet og kompakthet. Opplev selv på standen vår hvordan ctrlX AUTOMATION får automasjon til å rulle i dekkindustrien.
CytroForce – Flytt grensene dine
Bosch Rexroths har tatt den hydrauliske lineære drivenheten til et nytt utviklingsnivå. Den revolusjonære løsningen CytroForce reduserer tidligere plasskrevende strukturer til én smart, kompakt aktuator. Høy ytelse, kort syklustid og lave generelle kostnader fører til en bærekraftig økning i produktivitet. Sammenlignet med en ikke-integrert, hydraulisk lineær aktuator, trenger den bare halvparten så mye plass til montering, og energibehovet for drivenheten med variabel hastighet er opptil 80 prosent lavere. Oljemengden er også opptil 97 prosent lavere enn i åpne systemer, noe som har økonomisk betydning.
Fremtiden starter nå – det nye hydraulikkaggregatet CytroBox opptil 30 kW
Kompakt, energieffektiv, stille og tilkoblet – dette er hydraulikkaggregatet for fremtiden kalt CytroBox. Det unike salgsargumentet for CytroBox er lavere plassbehov – 0,5 kvm i stedet for 2 kvm – sparer opptil 80 % energi, reduserer oljevolum med 75 % og reduserer støy med 10 dB(A). Den digitale tjenesten CytroConnect Solutions gjør CytroBox til et tilkoblet produkt. Skybaserte standardiserte programmer lar brukeren visualisere og evaluere systemstatusen for alle tilkoblede enheter.
Elektromekaniske sylindere – pålitelige og bærekraftige
Det er vanskelig å se for seg produksjon uten elektromekaniske sylindre. De posisjonerer, snur, løfter, presser, føyer sammen, lager hull, bøyer og fester sammen ting. Og de gjør alt det på en spesielt energieffektiv måte ettersom de omgjør motorens dreiemoment rett til bevegelse. Vi tilbyr elektromekaniske sylindere EMC-HP (High-Power) spesielt for tunge bruksområder i de mest krevende omgivelsene. Et valgfritt vannkjølesystem gjør dem til virkelige utholdenhetsmestre, selv under store krefter.
Du finner mer informasjon ved å klikke her:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!