Otwórz pozycję menu "Wybór produktu (lista parametrów)"
Do maski wyszukiwania można wprowadzić już znane numery jak numer zamówieniowy, numer dopuszczenia, rysunek ofertowy,numer nowego opracowania lub części tych numerów i rozpocząć wyszukiwanie.
Jeśli nie są dostępne numery, a tylko Właściwości silnika i pompy*, należy wybrać z menu rozwijanych, jakie właściwości ma mieć poszukiwana pompa elektrohydrauliczna i kliknąć Szukaj.
Ta funkcja wyszukiwania bazuje na nowym kluczu typu EHP. Znaczenie kodów typu w menu rozwijanym można odczytać poprzez kliknięcie danego opisu.
*Nie jest konieczne podanie wszystkich właściwości produktu. Lista charakterystyki EHP służy do wyszukiwania wszystkich produktów, które odpowiadają podanym kryteriom. Jeśli poszukiwane są np. pompy 11cm3, wtedy w menu rozwijanym należy wybrać wielkość nominalną "011". Pokazane zostaną wszystkie pompy 11cm3 wszystkich typoszeregów.
Co oznaczają numery 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx i R 918 xxx xxx?
0 541 xxx xxx: numer produktu lub numer materiałowy. Produkt dopuszczony dla danej serii można zamówić za pośrednictwem SAP/PR1.
B 541 xxx xxx: jest numerem prototypu lub nowego opracowania. Jeśli produkt nie ma numeru 0 541 xxx xxx, to nie został on dopuszczony do produkcji seryjnej i nie podlega gwarancji. Warunki i termin dostawy można uzyskać w BRH/STE. Zamawianie za pomocą zlecenia wzorcowego SAP (BRH/STE3).
A 541 xxx xxx: jest numerem rysunku ofertowego. Rysunek zawiera wymiary produktów oraz niektóre warunki pracy. Wszystkie rysunki ofertowe można przywołać w formacie pdf przez punkt menu Wyszukiwanie rysunków.
Y 541 xxx xxx: jest numerem rysunku. Zawiera on ogólne warunki pracy dla odmian konstrukcyjnych. Może on być przywołany tak jak A 541 xxx xxx przez punkt menu Wyszukiwanie rysunków.
R 918 xxx xxx: jest numerem artykułu SAP. Obejmuje on produkt techniczny 0 541 xxx xxx lub B 541 xxx xxx oraz wszystkie dane ekonomiczne i eksploatacyjne oraz statystyczne jak indeks opakowania, fabryczny status materiałowy, hierarchia produktu itp. Zamawianie w SAP odbywa się pod tym numerem.