Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktMed ROKIT-robotteknologisettet har Bosch Rexroth åpnet for nye muligheter på området mobil robotteknologi og servicerobotteknologi. Det modulære settet består av en rekke koordinerte og velprøvde programvare- og maskinvarekomponenter som gir deg absolutt frihet til å automatisere prosessene. Komponentene – ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor – ivaretar posisjonering, navigering og bevegelse for deg, og de kan kontrolleres og kobles sammen med det tydelige og intuitive grafiske brukergrensesnittet aXessor. Brukerstøtte og produktspesifikke tjenester runder av den brukerfokuserte porteføljen.
aXessor fra Bosch Rexroth er et intuitivt grafisk brukergrensesnitt (GUI) som gir sentral tilgang til alle ROKIT-komponentene. De omfattende metodene, den høytytende programvaren og maskinvareløsningene kan kontrolleres og kobles med det lettleste og brukervennlige grensesnittet til aXessor.
Takket være sin fleksibilitet og enkle anvendbarhet er både de enkelte komponentene og hele settet med robotteknologi kompatible med et bredt utvalg av kjøretøytyper som robottraller (AGV) og selvstyrte mobile roboter (AMR), og klare for bruk på en rekke bruksområder. Og alt dette uten ekspertkunnskaper. Du kan fokusere på de karaktertrekkene som skiller deg fra andre – og la ROKIT-komponentene sørge for resten.
Rexroth ROKIT er klar for bruk rett ut av esken, uten noe ekstra, siden robotsettet overgår gjeldende teknologi. Den innovative programvaren og maskinvarekomponentene sikrer høy virkningsgrad fordi de er robuste, kraftige og modulære – kvaliteter som vi tillegger stor betydning hos Bosch Rexroth.
FLEKSIBEL
ENKEL Å BRUKE
EFFEKTIV OG ROBUST