Tredimensjonalt omriss av en hjuldrivmodul bestående av hjul, girkasse, brems, motor, sikkerhetsenkoder og styreenhet. Alle de seks modulkomponentene leveres med symboler som representerer hver enkelt komponent.

Hev nivået til de mobile robotene dine.

Rexroth ROKIT Motor

Kontakt oss

Rexroth ROKIT Motor – Din 6-i-1-hjuldrivmodul

ROKIT Motor fra Bosch Rexroth er en komplett, ytterst integrert og bruksklar hjuldrivmodul for mobile roboter (AGV-drivenhet), som differensialdrevne kjøretøyer for last opptil et tonn. Modulen, som består av hjul, planetgir, sikkerhets- og parkeringsbrems, motor, sikkerhetsenkoder og bevegelsesstyring, reduserer arbeidsbyrden signifikant når det gjelder anskaffelse, utvikling, produksjon og vedlikehold av utstyr – noe som bidrar til effektiv drift og fokus på de funksjonene som skiller deg fra andre.

Godt integrert med kjøretøyet

Alle komponentene har høy kvalitet og er godt koordinert med hverandre, noe som er dokumentert på mange bruksområder. Integrert funksjonell sikkerhet er garantert.

Spesialdesignet for mobile roboter

ROKIT Motor er tilpasset ytelsesprofilen til robottraller (AGV) og selvstyrte mobile roboter (AMR), og leveres med velprøvd Bosch Rexroth-kvalitet og -teknologi. Alle komponentene har optimal robusthet for de mobile robotene.

Bildet viser de viktigste aspektene av ROKIT-robotteknologisettet fra Bosch Rexroth. «ROKIT Motor»-overlegget, «HARDWARE»-knappen og «ROKIT Motor»-ikonet er valgt.

Dine fordeler

Et rektangel med tre tannhjul av forskjellig størrelse, og en pil.

SVÆRT GODT INTEGRERT – FORENKLER UTVIKLINGSARBEIDET

  • Reduserer arbeidsbyrden når det gjelder utvikling, produksjon og vedlikehold
  • Installasjonen krever liten plass
  • Integrert funksjonell sikkerhet
  • Løsning med én opprinnelse
  • Redusert kompleksitet sparer tid

Et rektangel med en målskive og en pil i midten.

SPESIALDESIGNET – FOR DE MOBILE ROBOTENE DINE

  • Høy kvalitet: Rexroth – velprøvd drivenhet og kontroller
  • Spesialdesignet for mobile bruksområder
  • Enkel å ta i bruk
  • ROS-driver vedlagt

På én side

Få en tidlig oversikt over ROKIT Motor

Last ned PDF

ROKIT-nyheter

 Flott produksjonssted sett ovenfra og med overskriften "Rexroth ROKIT Locator - Lokaliseringsprogramvare for mobile roboter"

ROKIT Locator i bruk hos Noblelift

Se hvordan Rexroth ROKIT Locator brukes i Noblelifts mobile roboter APT, PS10 og RT20.

Jörg Heckel (leder av New Business hos Bosch Rexroth) og en moderator står foran utstillingen av ROKIT og ctrlX AUTOMATION og forklarer ROKIT Motor.

Robotikk webcast – Episode 4

Finn ut hvorfor det aldri har vært enklere å bygge mobile roboter med det innovative robotikk- og automatiseringssettet fra ROKIT og ctrlX AUTOMATION.

Robotikk-webcast – Episode 3

Robotikk-webcast – Episode 3

Få siste nytt om nye funksjoner til ROKIT Locator og status for utviklingen av ROKIT Motor og ROKIT Navigator.

Robotikk-webcast – Episode 2

Robotikk-webcast – Episode 2

Få de siste nyheten om våre Rexroth ROKIT-komponenter

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

Ekspertene våre snakker om det kinesiske intralogistikk- og robotikkmarkedet og om ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

Laserlokaliseringsprogramvare prisbelønnet i kategorien «Intralogistics Software»

Tittelboksene Ring eksperten og Podkast vises i et rutenett sammen med et telefonsymbol.

«Ring eksperten»-podkast – Episode 1

Ekspertene våre utveksler informasjon om ROKIT Locator og svarer på spørsmål

Jörg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth) og Christopher Parlitz (utviklingssjef for intralogistikk-robotikk hos grow platform GmbH) snakker om Locator

Robotikk-webcast – Episode 1

Ekspertene våre snakker om ROKIT Locator

Joerg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth), Thomas Fechner (direktør for produktområdet Ny virksomhet hos Bosch Rexroth) og Jackson Zhang (direktør for Geek+ Europe) signerer samarbeidsavtalen for lokaliseringsprogramvaren Locator

Bosch Rexroth og Geek+ slår seg sammen innenfor robotikk

Global utvikler av innovativ logistikk-robotikk-løsninger går sammen med Bosch Rexroth lokaliseringsprogramvare

Bildene viser to menn i samtale. Den ene har en hvit skjorte og grå bukser, den andre en mørk dress, hvit skjorte og slips. I bakgrunnen kan du se et produksjonsanlegg.

Interessert?

Vi ser frem mot å besvare dine spørsmål om Rexroth ROKIT og de andre ROKIT-komponentene.

Ta gjerne kontakt med oss.