Denmark Dansk
Samlingsteknologi ledsagende billede fra hal
Samlingsteknologi ledsagende billede fra hal

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Tyskland
  • 25-04-2023 09:00 - 27-04-2023 17:00
  • Tysk, Engelsk
  • Elektriske drev og styreenheder, Lineærteknik, Mobilhydraulik og -elektronik, Montageteknik, Mobil robotteknik

LogiMAT, International Trade Show for Intralogistics Solutions and Process Management, sætter nye standarder som den største årlige intralogistikmesse i Europa. Her finder du den førende internationale fagmesse, der giver et samlet markedsoverblik og kompetent videnoverførsel.

Hent dine billetter

NEXT LEVEL LOGISTICS

Ønsker du at øge effektiviteten i hele din logistikkæde og skabe fuldstændig gennemsigtighed med intelligente løsninger?

Så få mere at vide om vores tilpassede løsninger til dine indgående, udgående og intralogistik: Få din logistik til at bevæge sig med soft- og hardwarekomponenter til gaffeltrucks og AMR'er samt vores omfattende drev- og styringsportefølje til high-stack-lagre og procesautomatisering. For efterspørgselsdrevet produktionslinjeforsyning neddeles din strøm af varer af AI-baseret Smart Item Picking via robot eller kartesisk system i henhold til ordren og transporteres helt autonomt til stedet, hvor den skal bruges. End ikke dynamiske krav bringer sætter din strøm af varer i stå, da vi reagerer på enhver forstyrrelse eller ændring i realtid gennem vores intelligent netværkede løsninger.

Løft din logistik til et nyt niveau med kompakt hardware, fleksibel software, åbne grænseflader og minimal engineering-indsats.

Kontakt os, vi glæder os til at høre fra dig.

We Move – You Win.

Besøg vores stand i hal 06, stand nr. D31!


LogiMAT 23

Områdekort

Hent din billet

Indtast din voucher, og tilmeld dig

Din kontakt til Bosch Rexroth


DAMBACH COMPACT SHUTTLE udstyret med automatiseringskomponenter fra Bosch Rexroth i drift.

ctrlX AUTOMATION – værktøjssæt til automatisering af intralogistik

Inden for intralogistik bruger mange virksomheder automatiserede logistikløsninger for at opnå større effektivitet. Det åbne og fleksible værktøjssæt til automatisering ctrlX AUTOMATION muliggør en reduktion af engineering-indsatsen med 30 til 50% og en effektiv automatisering for eksempel i kombination med robotsættet ROKIT. Et andet eksempel på succes er COMPACT SHUTTLE fra Dambach, der styres af den pladsbesparende, kraftfulde ctrlX CORE. Løsningens åbenhed giver mulighed for til enhver tid at tilføje nye funktioner til shuttlen, så den forbliver fremtidssikker og i bevægelse.

Autonom mobil robot ACTIVE Shuttle fra Bosch Rexroth løfter en transportvogn med 4 små lastbærere.

Den autonome mobile robot (AMR) ACTIVE Shuttle er allerede på vej ind i fremtidens fabrik!

Fremtidens fabrik er totalt fleksibel og opkoblet - AMR'er passer perfekt ind i denne type miljø, og leverer varer til det punkt, der er behov for, præcist hvor og hvornår de skal bruges. Der er en stigende efterspørgsel efter multivariant- og small batch-produktion, og ACTIVE Shuttle hjælper med at løse denne udfordring, hvilket gør intralogistiske processer fleksible, men uden behov for at ændre fabrikkens infrastruktur. Fremtidssikker og fleksibel i brug kan ACTIVE Shuttle også kommunikere med flådestyringssoftwaren via den standardiserede VDA 5050-interface. Dette gør også blandet drift med mobil robotteknik fra andre producenter mulig!
ACTIVE Shuttle

Fem 7-aksede kobot-modeller fra Kassow Robots Nyttelast op til 18 kg, rækkevidde op til 1800 mm, hastighed op 225 grader/s.

Kassow Robots

Kassow Robots tilbyder en bred vifte på fem modeller til at hjælpe alle fremstillingsvirksomheder, især SMV'er med at producere endnu mere konkurrencedygtigt ved hjælp af kobotter på mange måder. Tro på påstanden "stærk, hurtig, enkel" udvikler og producerer den København-baserede virksomhed unikt effektive industrielle samarbejdsrobotter med 7 akser. På trods af deres store rækkevidde på op til 1800 mm er disse kobotter ekstremt kraftfulde, hurtige og egnede til brug i selv begrænsede rum – Kassow Robots' kobotter er i stand til at række rundt om hjørner. Disse innovative robotter gør det muligt for SMV'er at opnå kompleks automatisering og programmering på fleksibel, uafhængig og omkostningseffektiv måde.

Rexroth ROKIT hovedillustration bestående af fire overlays til de respektive produktnavne. Bogstaverne UX er vist i midten. De er omgivet af en cirkel med en rød kant bestående af knapperne benævnt software, hardware og service. De respektive ikoner for produktet sidder ved siden af dem. Under ikonet er der opstillet fem mobile robotter.

Opgradér dine mobile robotter – med det robottekniske sæt ROKIT

Det modulære robotsæt ROKIT med gennemprøvede software- og hardwarekomponenter låser op for nye muligheder for markedsaktørerne. Det giver maksimal fleksibilitet og effektivitet i automatiseringen af processer. Komponenterne - ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor – tager sig af positionering, navigation og foretager bevægelser og leveres med den intuitive grafiske brugergrænseflade aXessor.
Sammen med ctrlX AUTOMATION vil vi præsentere et eksempel på, hvordan du kan bruge vores åbne værktøjskasse til automatisering med software- og hardwarekomponenter til at skræddersy og automatisere dine mobile robotter til dine behov.

Robotarm omgivet af kasser fyldt med objekter. Armen griber om et objekt, hvor der står "Factory of the future".

Software til autonom håndtering af ukendte objekter med industrielle robotter

Ved hjælp af Smart Item Picking Som et eksempel viser vi dig en softwareløsning, der muliggør kommercielt tilgængelige industrielle robotters autonome håndtering af objekter. I denne applikation automatiserer løsningen manuelle plukkeopgaver og -processer inden for logistik, såsom i varedistributionscentre. Softwaren genkender et stort antal objekter, der ved hjælp af kunstig intelligens skal gribes uden kendt model og uden indlæring. Løsningen kan tilpasses til den enkelte kundes behov og kræver ikke en specialist til at betjene. Høje plukkehastigheder øger produktiviteten, kompenserer for flaskehalse i kapaciteten og reducerer forekomsterne af fejl markant.

Lineærteknikløsninger til din applikation i logistikbranchen

Lineærteknik – intelligente muligheder for bæredygtige logistikløsninger

Fra individuelle komponenter til smarte mekatroniske undersystemer – Rexroth lineærteknik tilbyder hurtige, effektive og fremtidsorienterede løsninger til logistikbranchen.
Øg produktiviteten, gør en indsats for bæredygtigheden, og spar ressourcer på samme tid: De elektromekaniske cylindre garanterer en lang levetid og er ikke kun økonomiske, men også energieffektiv og kræver minimal vedligeholdelse.
Installationsklare lineære akser, for eksempel med tandremsdrev, er kompakte og lette, men er på samme tid meget stabile. De er særdeles velegnede til brug ved emballering, inden for logistik og til produktionslinjer på lagre.
Plug and Produce med vores nye lineære robotter – bestående af best-in-class lineære teknologikomponenter, automatiseringshardware og software. Den ideelle løsning til dine automatiseringsbehov.

BODAS – Intelligent elektronik og telematik til mobilapplikationer

BODAS mobilelektronik og telematik

Med BODAS – Bosch Rexroth Digital Application Solutions tilbyder vi et holistisk økosystem fra IoT-telematik til software og elektronisk hardware, som sensorer, displays og styringsenheder, til markedet for ikke-vejgående køretøjer.
Bodas er åben, skalerbar og giver nem adgang til at øve mindre belastning på dine ressourcer og øge din rentabilitet. Det kombinerer ekspertise såvel som applikationsmæssig knowhow og er defineret af markedets højeste kvalitet og fremtidssikre løsninger. Dette gælder standardprodukter samt individuelt tilpassede løsninger udviklet sammen med andre.

Flerkamerasystem til industritrucks og ikke-vejgående køretøjer

Flerkamerasystem

Boschs udsynsassistent overvåger områderne foran, bagved og til siderne af gaffeltrucken, hvilket giver et 360-graders surround-udsyn. Ved at kaste et blik på displayet kan føreren se præcist, hvor meget plads der er til at manøvrere. Derudover kan gaffeltruckens kørselsbane vises på displaybilledet afhængigt af styringsvinklen. Bosch udsynsassistent er et brugervenligt anvendelseskoncept, der gør det muligt for dig at tilpasse systemet til forskellige køretøjsvarianter med et stykke software. For at imødekomme efterspørgslen efter at udstyre eksisterende maskiner vil Bosch også tilbyde flerkamerasystemet som eftermonteringsløsning, der starter i 2023.

Automatiseret køretøjsmanøvrering på fabrik optimerer produktionsarbejdsgange i bilindustrien

Automatiseret bilparkering – verdens første førerløse parkeringsservice

Bosch har udviklet automatiseret bilparkering , verdens første højautomatiske, førerløse (SAE -niveau 4) parkeringsfunktion, der er på vej til officiel godkendelse til kommerciel brug i Tyskland. Føreren behøver blot at stoppe køretøjet i det udpegede afleveringsområde og stige ud. Den smarte Bosch-infrastruktur, der er installeret i parkeringshuset, overtager derefter og interagerer med teknologien i køretøjet for at køre det til den ledige plads og parkerer det. APCOAs parkeringshus P6 i Stuttgart lufthavn er den første i verden, der muliggør kommerciel brug af det førerløse parkeringssystem.
Princippet i automatisk betjent parkering giver også fordele på andre områder - for eksempel i bilindustrien: Automatiseret køretøjsmanøvrering på fabrik optimerer produktionsarbejdsgangene. Systemet kører nye køretøjer, der er førerløse fra slutningen af samlebåndet, f.eks. til pålæsningsstationer og også til kundecentret.