Transfersysteme

  • nächste Seite

    Transfersystem TS 1

    Für präzise Montage und schnelle Prozesse.

  • nächste Seite

    Transfersystem TS 2plus

    Das Multitalent für ein breites Einsatzspektrum.

  • nächste Seite

    Transfersystem TS 2pv

    Schonend, sauber, wirtschaftlich.

    Ideal für die Modulproduktion.

  • nächste Seite

    Transfersystem TS 5

    Modular und wartungsfrei für Lasten > 400 kg.

  • nächste Seite

    Linearmotorisches Transfersystem ActiveMover

    Der neue Standard im Kurztakt –

    präziser, schneller, belastbarer.

Inhalt

Die passende Fördertechnik für vielfältige Anwendungen

Die Anforderungen sind anspruchsvoll: Hohe Stückzahlen mit kurzer Taktzeit vollautomatisiert oder kleine Losgrößen bei hoher Variantenvielfalt in teilautomatisierten Systemen mit manuellen Arbeitsplätzen. Rexroth bietet mit seinen bewährten Transfersystemen wirtschaftliche, bedarfsgerecht skalierbare Transport-Lösungen für nahezu jeden Einsatzfall.

Ihr Vorteil: Alle Systeme sind durchgehend modular aufgebaut. Dies begünstigt die schnelle Planung und Projektierung – und versetzt Sie in die Lage, bestehende Anlagen einfach zu erweitern oder umzubauen. Robuste Produkte und innovative Technik garantieren hohe Zuverlässigkeit bei geringsten Wartungskosten.

Von klassischen Transfersystemen für Transportgewichte von wenigen Gramm bis über 400 kg über linearmotorische Transfersysteme für Kurztaktanwendungen: entdecken Sie unser Sortiment an Fördertechnik!

Egal welche Anforderung Sie stellen, wir setzen für Sie die optimale Lösung um!

 
 

Entdecken Sie unsere Produkte

 

Transfersystem TS 1

Transfersystem TS 1

Gewichtsklasse: 0-3 kg. Werkstückträger Größen 80 x 80 bis 160 x 160 mm.

Das Transfersystem TS 1 ist speziell auf kleine, leichte Produkte und Baugruppen zugeschnitten, bei denen es auf hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit ankommt


Transfersystem TS 2plus

Transfersystem TS 2plus

Gewichtsklasse: 0-240 kg. Werkstückträger Größen 160 x 160 bis 1.200 x 1.200 mm.

Von der Automobil- über die Elektronikindustrie bis hin zur Haushalts- und Elektrogeräte-Herstellung: Mit ihren vielfältigen Systemkomponenten eignen sich die TS 2plus-Montagelinien für den Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen.


 
Transfersystem TS 2pv

Transfersystem TS 2pv

Das Transfersystem TS 2pv wurde als maßgeschneiderte Lösung für die Solarindustrie entwickelt. Es lassen sich Photovoltaikmodule sowohl in Dünnschicht- als auch in Siliziumzellentechnik direkt aufliegend befördern.


Transfersystem TS 5

Transfersystem TS 5

Gewichtsklasse: 0-< 400 kg. Werkstückträger Größen 455 x 455 bis 1.040 x 845 mm.

Lasten bis zu mehr als 400 kg transportiert das Rollenförderer TS 5 auch über lange Strecken und eignet sich mit seiner robusten Bauweise besonders für raue und ölige Umgebungen.


 
Linearmotorisches Transfersystem ActiveMover

Linearmotorisches Transfersystem ActiveMover

Überall dort, wo Produkte besonders schnell und präzise transportiert werden müssen, kommt das linearmotorische Transfersystem ActiveMover zum Einsatz. Die Werkstückträger beschleunigen mit bis zu 4g und erreichen eine extrem hohe Dynamik. ActiveMover deckt ein breites Spektrum an Montageanwendungen in der Elektronikfertigung, Automobil-Zuliefererindustrie und Medizintechnik bis hin zu Life Science ab.

 

Das könnte Sie auch interessieren

 
Kettenfördersystem VarioFlow plus

Kettenfördersystem VarioFlow plus

RFID Systeme

RFID Systeme