Seleccione su localización
Industrias
Vista generalServicio y soporte
Vista generalDescargas
Vista generalCarreras
Vista generalCompañia
Vista generalSoluciones industriales
Vista generalSoluciones para máquinas móviles
Vista generalAutomatización de almacén y logística interna
Vista generalServicio
Vista generaleConfigurators y herramientas online
Vista generalComprar
Vista generalAutomation Community
Vista generalEducación y formación para las industrias
Vista generalRed de socios comerciales
Vista generalSeleccione su localización
































































| You have successfully finished your selection. |
| Número de material: |
Código:Z4WE6-3X/EK4
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | Z4WE | Shut-off valve, sandwich plate |
| Size | 6 | Size 6 |
| Series | 3X | Series 30 … 39 |
| Type of solenoid | E | High-power solenoid, wet-pin, with detachable coil |
| Electrical connection | K4 | Without mating connector, with connector DIN EN 175301-803 |
| Observe compatibility of seals with hydraulic fluid used. Other seals on request. | NBR seals | |