Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktaXessor fra Bosch Rexroth er et intuitivt grafisk brukergrensesnitt (GUI) som gir sentral tilgang til alle ROKIT-komponentene. De omfattende metodene, den høytytende programvaren og maskinvareløsningene kan kontrolleres og kobles med det lettleste og brukervennlige grensesnittet til aXessor. Det er ikke nødvendig å være ekspert for å bruke aXessor – som øker effektiviteten i integrasjonen, oppsettet og bruken.
Visualiser hele flåten og ta styring over systemet ved hjelp av aXessor. Det grafiske brukergrensesnittet gjør det enkelt å styre robottrallene (AGV), de selvstyrte mobile robotene (AMR) og de manuelle gaffeltruckene ved å samle prosesser og arbeidstrinn.
aXessor gir deg en helt ny type industrielt brukergrensesnitt, fordi det ble utviklet fra brukerens perspektiv. Den moderne spilltilnærmingen, kombinert med Bosch Rexroths kunnskap og tilbakemeldinger fra aXessor-brukere, gir deg en garantert enkel introduksjon til alle ROKIT-produkter og deres inspirerende bruk.