Home
Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Electric Drives and Controls
Servoantriebe
Motoren und Getriebe
Motorintegriertes Antriebssystem
Frequenzumrichter
SPS
CNC
Motion-Logic
HMI
Handbediengerät
Kleinbediengeräte
3 - 3,8" Display
5,7" Display
10,4" Display
Embedded PC
Tastaturen
Bedienfelder
Industrie-PCs
E / A
Schraubsysteme
Widerstandsschweißen
Software Tools
CAD und Dokumentation
Produktindex A-Z
Bitte warten Sie einen Moment.
Bitte warten Sie einen Moment.
Kleinbediengeräte
10,4" Display
IndraControl VCP 35
Suche
Suchen
Dokumentation
Projektierungshilfe
pdf-Ausgabe
pdf-Ausgabe
Technische Daten
Abmessungen
CAD
Download - Bereich
Typenschlüssel
VCP 35.2
Prozessor
CPU
RISC ARM9 200MHz
Speicher
Anwendung / Applikation
3 MB
Flash Größe
16 MB
Steckplatz
1
Display
Art
TFT
grafikorientiert
Größe
26,4 cm (10,4")
Farben/Graustufen
256
Farben
Auflösung
640 x 480
Bedienung
Art
Touchscreen
Touchbedienung
Schnittstellen
Ethernet
1 x Ethernet TCP/IP (Standard)
USB
2 x USB-Host (Standard)
Sonstiges
RS232/RS485 (Standard)
Feldbus
PROFIBUS
1 x PROFIBUS DP-Slave (Option)
Elektrische Daten
Versorgungsspannung
U
24 V DC
Min.
U
min
19 V DC
Max.
U
max
30 V DC
Leistungsaufnahme
[W]
19,2
Schutz
Schutzart-Front
IP65
Schutzart-Rückseite
IP20
Gewicht
Gewicht
2,3 kg
Umgebungsbedingungen
Zulässige Temperatur (Betrieb)
+5 °C ... +45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
5 % ... 85 %, EN 61131-2
VCP 35.2
Abmessungen
Höhe H
[mm]
249
Breite B
[mm]
328
Tiefe T
[mm]
54
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
VCP35.2ECN-003-NN-NN-PW
IndraControl VCP 35
R911171110
VCP35.2ECN-003-PB-NN-PW
IndraControl VCP 35 mit PROFIBUS DP-Slave
R911171111
VCP35.2ECN-003-SR-NN-PW
IndraControl VCP 35 mit seriellen Schnittstellen
R911171112
Zubehör
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
VAS04.1-001-002-NN
Batterie-Kit
R911316662
Dokumentation
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
DOK-SUPPL*-VCP*35.2***-PR01-EN-P
IndraControl VCP 35
R911323106
DOK-SUPPL*-VCP*35.2***-PR01-DE-P
IndraControl VCP 35
R911323105
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2012-12-05
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten