Home
Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Electric Drives and Controls
Servoantriebe
Kompaktantriebe
Umrichter
Modularsystem
Einzelachs-Wechselrichter
Doppelachs-Wechselrichter
Versorgungsgeräte
Steuerteile
Firmware
Sicherheitstechnik
Zubehör
Motoren und Getriebe
Motorintegriertes Antriebssystem
Frequenzumrichter
SPS
CNC
Motion-Logic
HMI
Industrie-PCs
E / A
Schraubsysteme
Widerstandsschweißen
Software Tools
CAD und Dokumentation
Produktindex A-Z
Bitte warten Sie einen Moment.
Bitte warten Sie einen Moment.
Modularsystem
Einzelachs-Wechselrichter
IndraDrive M - HMS
Suche
Suchen
Dokumentation
Bedienungsanleitung
Projektierungshilfe
Feedback
Feedback
pdf-Ausgabe
pdf-Ausgabe
Technische Daten
Abmessungen
CAD
Download - Bereich
Komponenten
HMS01.1N-W0020
HMS01.1N-W0036
HMS01.1N-W0054
HMS01.1N-W0070
HMS01.1N-W0110
Leistungsdaten
Dauerstrom
[A]
12,1
21,3
35
42,4
68,5
Maximalstrom
[A]
20
36
54
70,7
110
Motor-Nennleistung typ.
[kW]
5,5
11
18,5
22
-
Eingangs-Spannung
[V]
DC 254...750 V
Zwischenkreis
Schaltfrequenz/max. Ausgangsfrequenz
4 kHz
0...400 Hz
8 kHz
0...800 Hz
12 kHz
0...1200 Hz
16 kHz
0...1600 Hz
Ausgangsspannung
[V]
3 x AC 0...500 V
Zwischenkreis-Spannung
[V] DC
254...750 V
Steuerspannung
Steuerspannung
extern
24V ± 20%
Leistungsaufnahme ohne Steuerteil und Motorbremse
[W]
10
15
10
16
34
Schutz
Schutzart-Gesamt
IP20 (IEC529)
Verschmutzungsgrad
2 (EN50178)
EMV
EN61800-3
Kühlart
forciert belüftet
Normen und Standards
Zertifizierung
EN61800-5-1
UL 508 C
Gewicht
Masse
[kg]
5,27
5,27
6,68
7,94
11,06
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. Betrieb
[°C]
0 ... 40 °C
Derating [°C]
0 ... 55 °C
Umgebungstemp. Lagerung
[°C]
-25...55 °C
Rel. Luftfeuchte Betrieb
[%]
5...95 %
Rel. Luftfeuchte Lagerung
[%]
5...95 %
Aufstellhöhe
[m]
1000
[m] Derating
4000
HMS01.1N-W0150
HMS01.1N-W0210
HMS01.1N-W0350
HMS02.1N-W0028
HMS02.1N-W0054
Leistungsdaten
Dauerstrom
[A]
99,7
150,7
250
13,82
25
Maximalstrom
[A]
150
210
350
28,3
54
Motor-Nennleistung typ.
[kW]
55
75
-
Eingangs-Spannung
[V]
DC 254...750 V
Zwischenkreis
Schaltfrequenz/max. Ausgangsfrequenz
4 kHz
0...400 Hz
8 kHz
0...800 Hz
12 kHz
0...1200 Hz
-
0...1200 Hz
16 kHz
0...1600 Hz
-
0...1600 Hz
Ausgangsspannung
[V]
3 x AC 0...500 V
Zwischenkreis Kapazität
[mF]
-
4,9
0,135
0,27
Zwischenkreis-Spannung
[V] DC
254...750 V
Steuerspannung
Steuerspannung
extern
24V ± 20%
Leistungsaufnahme ohne Steuerteil und Motorbremse
[W]
23
75
218
13
17
Schutz
Schutzart-Gesamt
IP20 (IEC529)
Verschmutzungsgrad
2 (EN50178)
EMV
EN61800-3
Kühlart
forciert belüftet
Normen und Standards
Zertifizierung
EN61800-5-1
UL 508 C
Gewicht
Masse
[kg]
12,74
16,44
31,7
3,5
5
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. Betrieb
[°C]
0 ... 40 °C
Derating [°C]
0 ... 55 °C
Umgebungstemp. Lagerung
[°C]
-25...55 °C
Rel. Luftfeuchte Betrieb
[%]
5...95 %
Rel. Luftfeuchte Lagerung
[%]
5...95 %
Aufstellhöhe
[m]
1000
[m] Derating
4000
HMS01.1N-W0020
HMS01.1N-W0036
HMS01.1N-W0054
HMS01.1N-W0070
HMS01.1N-W0110
Abmessungen
Höhe H
[mm]
440
440
440
440
440
Breite B
[mm]
50
50
75
100
125
Tiefe T
[mm]
262
262
262
262
262
HMS01.1N-W0350
HMS01.1N-W0210
HMS01.1N-W0150
HMS02.1N-W0028
HMS02.1N-W0054
Abmessungen
Höhe H
[mm]
440
440
440
352
352
Breite B
[mm]
350
200
150
50
75
Tiefe T
[mm]
262
262
262
205
205
Beschreibung
Seite
Details
Steuerteile
Einzelachs
ADVANCED
Steuerteile
Einzelachs
BASIC ANALOG
Steuerteile
Einzelachs
BASIC OPEN LOOP
Steuerteile
Einzelachs
BASIC PROFIBUS
Steuerteile
Einzelachs
BASIC SERCOS
Steuerteile
Einzelachs
BASIC UNIVERSAL
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2010-03-29
©Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten